SGPRP, SUTRP - 저압용나사/피팅조인트 -동경타입- 강관용조인트 -평행암나사/PS나사/소켓-
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgprp.prj},{NB=SGPRP10A},{NO=10A},{MAT=GP},{RPPS=3/8},{D1=23.0},{D2=21.0},{L1=28},{L2=26},{ND=16.662},{TL=11.4},{A=1.483}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
RPPS
Rp(PS)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
L
(L)
[mm]
SGPRP6A
SGPRP6A
6A
1/8
15.0
19
SGPRP8A
SGPRP8A
8A
1/4
19.0
27
SGPRP10A
SGPRP10A
10A
3/8
23.0
28
SGPRP15A
SGPRP15A
15A
1/2
28.0
37
SGPRP20A
SGPRP20A
20A
3/4
34.5
39
SGPRP25A
SGPRP25A
25A
1
41.5
46
SGPRP32A
SGPRP32A
32A
1 1/4
51.0
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청