SGP-R - Grub Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SGP-R - Grub Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/sgp_r/sgp_r.prj},{NB=SGP-M8-12-R},{CN=SGP-M8-12-R},{M=M8},{M1=8},{D=6},{L=12},{L1=2.5},{R=5.0},{B=4.0},{MASS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Dimension d
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
R
Dimension R
[mm]
B
Dimension B
[mm]
MASS
Mass
[g]
SGP-M5-8-R
SGP-M5-8-R
M5
3
8
1.0
2.5
2.5
1
SGP-M5-12-R
SGP-M5-12-R
M5
3
12
1.0
2.5
2.5
1
SGP-M5-16-R
SGP-M5-16-R
M5
3
16
1.0
2.5
2.5
2
SGP-M5-20-R
SGP-M5-20-R
M5
3
20
1.0
2.5
2.5
2
SGP-M6-12-R
SGP-M6-12-R
M6
4
12
1.8
3.0
3.0
2
SGP-M6-16-R
SGP-M6-16-R
M6
4
16
1.8
3.0
3.0
3
SGP-M6-20-R
SGP-M6-20-R
M6
4
20
1.8
3.0
3.0
3
SGP-M6-25-R
SGP-M6-25-R
M6
4
25
1.8
3.0
3.0
4
SGP-M8-12-R
SGP-M8-12-R
M8
6
12
2.5
5.0
4.0
4
SGP-M8-16-R
SGP-M8-16-R
M8
6
16
2.5
5.0
4.0
5
SGP-M8-20-R
SGP-M8-20-R
M8
6
20
2.5
5.0
4.0
6
SGP-M8-25-R
SGP-M8-25-R
M8
6
25
2.5
5.0
4.0
7
SGP-M8-32-R
SGP-M8-32-R
M8
6
32
2.5
5.0
4.0
9
SGP-M10-16-R
SGP-M10-16-R
M10
8
16
3.5
6.0
5.0
7
SGP-M10-20-R
SGP-M10-20-R
M10
8
20
3.5
6.0
5.0
9
SGP-M10-25-R
SGP-M10-25-R
M10
8
25
3.5
6.0
5.0
11
SGP-M10-32-R
SGP-M10-32-R
M10
8
32
3.5
6.0
5.0
15
SGP-M10-40-R
SGP-M10-40-R
M10
8
40
3.5
6.0
5.0
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청