피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
한국어
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SGMF - 표준 가이드마스터
삼익정공
폴리곤 가이드
가이드마스터
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/polygon_guide/guide_master/sgmf_asmtab.prj},{NB=SGMF25-100L},{IDNR=SGMF25},{FLOC=},{STYPE=F},{D=25},{DF=67},{PF=48.0},{DS=44},{CS=56.0},{CP=37.0},{LS=70},{LS2=35.0},{T1=12.0},{T2=12.0},{DD=6.6},{MXD=M8x20},{L=100},{POS=0},{D1=35},{L1=25},{L2=8.0},{T=8.0},{HP=24.0},{HS=28.0},{L3=20},{C0=41.4},{C=15.5},{LL=[100:210/10]},{MI=8},{DI=20},{Z1=10.000},{Z2=11.250},{Z3=3.000},{Z4=2.440},{Z5=3.172},{Z6=2.000},{Z7=12.600},{CZ=17.250},{PPATH=sgmf-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
PF
[mm]
DS
[mm]
CS
[mm]
CP
[mm]
LS
[mm]
LS2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
DD
[mm]
MXD
M x Depth
[mm]
SGMF5-30L
SGMF5
5
22
17.0
11
17.0
11.0
22
11.0
3.5
3.5
2.8
SGMF6-30L
SGMF6
6
23
18.0
13
18.0
12.0
25
12.5
3.5
3.5
2.8
SGMF9-50L
SGMF9
9
32
22.8
17
24.5
15.3
30
15.0
5.0
5.0
3.4
M3x6
SGMF12-50L
SGMF12
12
40
30.0
23
32.0
22.0
40
20.0
7.0
7.0
4.5
M5x10
SGMF14-50L
SGMF14
14
44
34.0
27
36.0
26.0
40
20.0
7.0
7.0
4.5
M5x10
SGMF16-80L
SGMF16
16
48
36.0
30
39.5
27.0
40
20.0
9.0
9.0
5.5
M6x15
SGMF20-80L
SGMF20
20
56
41.0
37
47.5
31.5
60
30.0
9.0
9.0
5.5
M8x15
SGMF25-100L
SGMF25
25
67
48.0
44
56.0
37.0
70
35.0
12.0
12.0
6.6
M8x20
SGMF28-100L
SGMF28
28
70
51.0
47
59.0
40.0
75
37.0
12.0
12.0
6.6
M8x20
SGMF30-100L
SGMF30
30
73
53.0
50
62.0
42.0
78
39.0
13.0
13.0
6.6
M10x25
SGMF32-100L
SGMF30
32
78
56.0
54
67.0
45.0
78
39.0
13.0
13.0
6.6
M10x25
SGMF35-120L
SGMF35
35
82
58.0
58
71.0
47.0
86
43.0
13.0
13.0
6.6
M10x25
SGMF40-120L
SGMF40
40
97
70.0
68
83.5
56.0
92
46.0
15.0
15.0
9.0
M10x25
SGMF50-160L
SGMF50
50
107
82.0
78
93.5
68.0
96
48.0
15.0
15.0
9.0
M12x30
SGMF60-160L
SGMF60
60
134
97.0
95
117.0
80.0
128
60.0
18.0
18.0
11.0
M14x30
SGMF80-180L
SGMF80
80
164
124.0
120
145.0
105.0
145
72.5
20.0
20.0
14.0
M16x30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청