SG1005 - Ground Ball Screws
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SG series(Ground Ball Screws)
C3
Powered by
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/sg_series/c3/sg1005_asmtab.prj},{NB=SG1005-110R160C3A0X(38)},{MN=SG1005},{SSO=10},{L=5},{AG=C3},{ST=A},{GT=0},{L4=160.0},{DN=X},{PN=38.0},{MODELL=SG1005},{SX=75,225},{VERS=13},{PPATH=assemblies/sg_c3_asmtpl.prj},{L2=115},{L3=123},{ROT=0.035},{AMT=+0.010~-0.010},{F=0.01},{BD=2.0},{NST=1},{SSR=8.2},{STD=Right-hand},{NOC=2.7 turns, 1 circuit},{AGG=0},{SB=Yes(1:1)},{CA=1800},{COA=2600},{PT=0.005~0.040},{ARO=Non Ruster PZ2},{L4MINA=85.000},{L4MINBC=94.000},{L4MAX=160.000},{L4MMIN=1.0},{X1=45.0},{X2BC=9.0},{X3=5.0},{NL=34.0},{SM=1.0},{VERS2=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Nominal model number
ⁿ/ₐ
SSO
Screw shaft outside diameter
[mm]
L
Lead
ⁿ/ₐ
AG
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
L1
Effective thread length
[mm]
S
Stroke
[mm]
SG1005-110R160C3A0X
SG1005
10
5
C3
110.0
75.0
SG1005-260R310C3A0X
SG1005
10
5
C3
260.0
225.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청