SFZHEU,PSFZHEU - Linear Shafts / Stepped on One Side / External Thread / Internal Thread / Spanner Flat / Radial Bore / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 With Cross-Drilled Hole
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfzheu.prj},{NB=SFZHEU15-25-F2-B0-P4-N4-H4},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{H=4},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
RSC
우측C
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SFZHEU8-25-F2-B0-P3-N3-H4
SFZHEU8-25-F2-B0-P3-N3-H4
SFZHEU
Cf53
-
8
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZHEU10-25-F2-B0-P3-N3-H...
SFZHEU10-25-F2-B0-P3-N3-H...
SFZHEU
Cf53
-
10
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZHEU12-25-F2-B0-P3-N4-H...
SFZHEU12-25-F2-B0-P3-N4-H...
SFZHEU
Cf53
-
12
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZHEU13-25-F2-B0-P4-N4-H...
SFZHEU13-25-F2-B0-P4-N4-H...
SFZHEU
Cf53
-
13
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZHEU15-25-F2-B0-P4-N4-H...
SFZHEU15-25-F2-B0-P4-N4-H...
SFZHEU
Cf53
-
15
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZHEU16-25-F2-B0-P4-N4-H...
SFZHEU16-25-F2-B0-P4-N4-H...
SFZHEU
Cf53
-
16
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZHEU18-25-F2-B0-P5-N4-H...
SFZHEU18-25-F2-B0-P5-N4-H...
SFZHEU
Cf53
-
18
6
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZHEU20-25-F2-B0-P5-N4-H...
SFZHEU20-25-F2-B0-P5-N4-H...
SFZHEU
Cf53
-
20
6
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SFZHEU25-26-F2-B0-P6-N4-H...
SFZHEU25-26-F2-B0-P6-N4-H...
SFZHEU
Cf53
-
25
7
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SFZHEU30-31-F3-B0-P8-N6-H...
SFZHEU30-31-F3-B0-P8-N6-H...
SFZHEU
Cf53
-
30
7
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청