SFTSEU,PSFTSEU - Linear Shafts / One-Sided Keyway / External Thread / Internal Thread / Two-Sided Keyway / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 One End Tapped
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sftseu.prj},{NB=SFTSEU16-30-M4-G5-Q5},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{M=4},{G=5},{Q=5},{D1=14},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
SFTSEU6-20-M3-G5-Q4
SFTSEU6-20-M3-G5-Q4
SFTSEU
Cf53
-
6
5
0.5
5
8
0
SFTSEU8-20-M3-G5-Q4
SFTSEU8-20-M3-G5-Q4
SFTSEU
Cf53
-
8
7
0.5
7
8
0
SFTSEU10-20-M3-G5-Q4
SFTSEU10-20-M3-G5-Q4
SFTSEU
Cf53
-
10
9
0.5
8
8
0
SFTSEU12-21-M3-G5-Q5
SFTSEU12-21-M3-G5-Q5
SFTSEU
Cf53
-
12
10
0.5
10
10
0
SFTSEU13-25-M3-G5-Q5
SFTSEU13-25-M3-G5-Q5
SFTSEU
Cf53
-
13
11
0.5
11
10
0
SFTSEU15-25-M3-G5-Q5
SFTSEU15-25-M3-G5-Q5
SFTSEU
Cf53
-
15
13
0.5
13
10
0
SFTSEU16-30-M4-G5-Q5
SFTSEU16-30-M4-G5-Q5
SFTSEU
Cf53
-
16
14
0.5
14
10
0
SFTSEU18-30-M4-G5-Q5
SFTSEU18-30-M4-G5-Q5
SFTSEU
Cf53
-
18
16
0.5
16
10
0
SFTSEU20-30-M4-G6-Q6
SFTSEU20-30-M4-G6-Q6
SFTSEU
Cf53
-
20
18
1.0
17
10
0
SFTSEU25-35-M4-G6-Q6
SFTSEU25-35-M4-G6-Q6
SFTSEU
Cf53
-
25
23
1.0
22
10
0
SFTSEU30-35-M6-G6-Q7
SFTSEU30-35-M6-G6-Q7
SFTSEU
Cf53
-
30
28
1.0
27
15
0
SFTSEU35-36-M8-G6-Q7
SFTSEU35-36-M8-G6-Q7
SFTSEU
Cf53
-
35
33
1.0
30
15
0
SFTSEU40-50-M10-G6-Q7
SFTSEU40-50-M10-G6-Q7
SFTSEU
Cf53
-
40
38
1.0
36
20
0
SFTSEU50-65-M12-G6-Q7
SFTSEU50-65-M12-G6-Q7
SFTSEU
Cf53
-
50
48
1.0
41
20
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求