SFTNEU,PSFTNEU - Linear Shafts / Stepped on One Side / External Thread / Internal Thread / Conical / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 One End Tapered, One End Threaded
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sftneu.prj},{NB=SFTNEU16-50-F2-B0-P4-J10},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=16},{L=50},{F=2},{B=0},{P=4},{J=10},{ALT3=},{SC=0},{ALT24=},{AC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
SFTNEU6-25-F2-B0-P3-J5
SFTNEU6-25-F2-B0-P3-J5
SFTNEU
Cf53
-
6
900
0.3
0.5
0
0
SFTNEU8-25-F2-B0-P3-J5
SFTNEU8-25-F2-B0-P3-J5
SFTNEU
Cf53
-
8
1100
0.3
0.5
0
0
SFTNEU10-30-F2-B0-P3-J5
SFTNEU10-30-F2-B0-P3-J5
SFTNEU
Cf53
-
10
1200
0.3
0.5
0
0
SFTNEU12-40-F2-B0-P3-J5
SFTNEU12-40-F2-B0-P3-J5
SFTNEU
Cf53
-
12
1400
0.3
0.5
0
0
SFTNEU13-40-F2-B0-P4-J5
SFTNEU13-40-F2-B0-P4-J5
SFTNEU
Cf53
-
13
1400
0.3
0.5
0
0
SFTNEU15-50-F2-B0-P4-J10
SFTNEU15-50-F2-B0-P4-J10
SFTNEU
Cf53
-
15
1400
0.3
0.5
0
0
SFTNEU16-50-F2-B0-P4-J10
SFTNEU16-50-F2-B0-P4-J10
SFTNEU
Cf53
-
16
1400
0.3
0.5
0
0
SFTNEU18-60-F2-B0-P5-J10
SFTNEU18-60-F2-B0-P5-J10
SFTNEU
Cf53
-
18
1400
0.3
0.5
0
0
SFTNEU20-60-F2-B0-P5-J10
SFTNEU20-60-F2-B0-P5-J10
SFTNEU
Cf53
-
20
1400
0.3
1.0
0
0
SFTNEU25-70-F2-B0-P6-J10
SFTNEU25-70-F2-B0-P6-J10
SFTNEU
Cf53
-
25
1400
0.3
1.0
0
0
SFTNEU30-75-F3-B0-P8-J15
SFTNEU30-75-F3-B0-P8-J15
SFTNEU
Cf53
-
30
1500
0.3
1.0
0
0
SFTNEU35-90-F3-B0-P10-J15
SFTNEU35-90-F3-B0-P10-J15
SFTNEU
Cf53
-
35
1500
0.3
1.0
0
0
SFTNEU40-100-F5-B0-P12-J2...
SFTNEU40-100-F5-B0-P12-J2...
SFTNEU
Cf53
-
40
1500
0.3
1.0
0
0
SFTNEU50-115-F5-B0-P16-J2...
SFTNEU50-115-F5-B0-P16-J2...
SFTNEU
Cf53
-
50
1500
0.3
1.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求