目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX14 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Edelstahl - Selbstbohrbefestiger
SX14 - Befestigung Stahl auf Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sx14/sx14.prj},{NB=SFS SX14/20-S19-5,5X48},{CNSORDERNO=SX14/20-S19-5,5X48},{MATNR=773626},{TYP=SX14},{KOPF=Hex head},{DS=S19},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=20mm},{VD=14mm},{MAT=A2},{L=48},{D1=10.00},{D2=5.5},{D3=5.0},{D4=4.0},{D6=19.0},{D7=7.6},{DW=19.0},{SW=8},{H=4.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=10.306},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{HIDDEN=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SX14/12-S14-5,5X40 Se...
SX14/12-S14-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
14.0
8
7.723
SFS SX14/12-S16-5,5X40 Se...
SX14/12-S16-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
16.0
8
8.389
SFS SX14/12-S19-5,5X40 Se...
SX14/12-S19-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
19.0
8
9.259
SFS SX14/12-S22-5,5X40 Se...
SX14/12-S22-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
22.0
8
10.619
SFS SX14/12-S29-5,5X40 Se...
SX14/12-S29-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
29.0
8
13.440
SFS SX14/12-S16-5,5X40-A4...
SX14/12-S16-5,5X40-A4
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A4
40
10.00
5.5
16.0
8
8.095
SFS SX14/12-S19-5,5X40-A4...
SX14/12-S19-5,5X40-A4
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A4
40
10.00
5.5
19.0
8
8.960
SFS SX14/12-S29-5,5X40-A4...
SX14/12-S29-5,5X40-A4
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A4
40
10.00
5.5
29.0
8
13.210
SFS SX14/12-L12-S14-5,5X4...
SX14/12-L12-S14-5,5X40
SX14
L12
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
14.0
8
8.265
SFS SX14/12-L12-S16-5,5X4...
SX14/12-L12-S16-5,5X40
SX14
L12
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
16.0
8
8.219
SFS SX14/12-L12-S19-5,5X4...
SX14/12-L12-S19-5,5X40
SX14
L12
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
19.0
8
9.214
SFS SX14/12-L12-S22-5,5X4...
SX14/12-L12-S22-5,5X40
SX14
L12
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
22.0
8
10.574
SFS SX14/12-L12-S29-5,5X4...
SX14/12-L12-S29-5,5X40
SX14
L12
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
29.0
8
13.464
SFS SX14/20-S16-5,5X48 Se...
SX14/20-S16-5,5X48
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A2
48
10.00
5.5
16.0
8
9.436
SFS SX14/20-S19-5,5X48 Se...
SX14/20-S19-5,5X48
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A2
48
10.00
5.5
19.0
8
10.306
SFS SX14/20-S22-5,5X48 Se...
SX14/20-S22-5,5X48
SX14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A2
48
10.00
5.5
22.0
8
11.666
SFS SX14/20-S29-5,5X48 Se...
SX14/20-S29-5,5X48
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A2
48
10.00
5.5
29.0
8
14.586
SFS SX14/38-S16-5,5X66 Se...
SX14/38-S16-5,5X66
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
14mm
A2
66
10.00
5.5
16.0
8
11.313
SFS SX14/38-S19-5,5X66 Se...
SX14/38-S19-5,5X66
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
14mm
A2
66
10.00
5.5
19.0
8
12.183
SFS SX14/38-S22-5,5X66 Se...
SX14/38-S22-5,5X66
SX14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
14mm
A2
66
10.00
5.5
22.0
8
13.543
SFS SX14/38-S29-5,5X66 Se...
SX14/38-S29-5,5X66
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
14mm
A2
66
10.00
5.5
29.0
8
16.433
SFS SX14/58-S16-5,5X84 Se...
SX14/58-S16-5,5X84
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
58mm
14mm
A2
84
10.00
5.5
16.0
8
14.200
SFS SX14/58-S19-5,5X84 Se...
SX14/58-S19-5,5X84
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
58mm
14mm
A2
84
10.00
5.5
19.0
8
15.104
SFS SX14/58-S22-5,5X84 Se...
SX14/58-S22-5,5X84
SX14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
58mm
14mm
A2
84
10.00
5.5
22.0
8
14.200
SFS SX14/58-S29-5,5X84 Se...
SX14/58-S29-5,5X84
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
58mm
14mm
A2
84
10.00
5.5
29.0
8
19.354
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求