피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
DIN 127 B - FN 532 - verzinkt blau - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Federringe
DIN 127 B
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/federringe/din_127_b/fs/din_127_b_a2k.prj},{NB=SFS FN 532 112394 Federring DIN 127 Federstahl verzinkt blau B12},{ARTNR=112394},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=532},{D=12.000},{DA=12.700},{DW=21.100},{H=2.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - FN Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 532 112335 Federri...
112335
Federstahl
verzinkt blau
200
532
2.000
2.400
4.400
0.500
SFS FN 532 112336 Federri...
112336
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
2.000
2.400
4.400
0.500
SFS FN 532 112434 Federri...
112434
Federstahl
verzinkt blau
200
532
2.500
2.900
5.100
0.600
SFS FN 532 112435 Federri...
112435
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
2.500
2.900
5.100
0.600
SFS FN 532 112340 Federri...
112340
Federstahl
verzinkt blau
200
532
3.000
3.400
6.200
0.800
SFS FN 532 112342 Federri...
112342
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
3.000
3.400
6.200
0.800
SFS FN 532 112346 Federri...
112346
Federstahl
verzinkt blau
200
532
4.000
4.400
7.600
0.900
SFS FN 532 112349 Federri...
112349
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
4.000
4.400
7.600
0.900
SFS FN 532 112356 Federri...
112356
Federstahl
verzinkt blau
200
532
5.000
5.400
9.200
1.200
SFS FN 532 112359 Federri...
112359
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
5.000
5.400
9.200
1.200
SFS FN 532 112365 Federri...
112365
Federstahl
verzinkt blau
200
532
6.000
6.500
11.800
1.600
SFS FN 532 112368 Federri...
112368
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
6.000
6.500
11.800
1.600
SFS FN 532 112371 Federri...
112371
Federstahl
verzinkt blau
200
532
7.000
7.500
12.800
1.600
SFS FN 532 112372 Federri...
112372
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
7.000
7.500
12.800
1.600
SFS FN 532 112376 Federri...
112376
Federstahl
verzinkt blau
200
532
8.000
8.500
14.800
2.000
SFS FN 532 112379 Federri...
112379
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
8.000
8.500
14.800
2.000
SFS FN 532 112386 Federri...
112386
Federstahl
verzinkt blau
100
532
10.000
10.700
18.100
2.200
SFS FN 532 112389 Federri...
112389
Federstahl
verzinkt blau
1000
532
10.000
10.700
18.100
2.200
SFS FN 532 112394 Federri...
112394
Federstahl
verzinkt blau
100
532
12.000
12.700
21.100
2.500
SFS FN 532 112396 Federri...
112396
Federstahl
verzinkt blau
500
532
12.000
12.700
21.100
2.500
SFS FN 532 112400 Federri...
112400
Federstahl
verzinkt blau
100
532
14.000
14.700
24.100
3.000
SFS FN 532 112401 Federri...
112401
Federstahl
verzinkt blau
500
532
14.000
14.700
24.100
3.000
SFS FN 532 112407 Federri...
112407
Federstahl
verzinkt blau
100
532
16.000
17.000
27.400
3.500
SFS FN 532 112408 Federri...
112408
Federstahl
verzinkt blau
250
532
16.000
17.000
27.400
3.500
SFS FN 532 112413 Federri...
112413
Federstahl
verzinkt blau
100
532
18.000
19.000
29.400
3.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청