您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SPIKE® DT-S - Rostfreier Stahl Betonanker
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
SPIKE® DT-S
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/spike_dt_s/dt_s.prj},{NB=SFS DT-S-4,8x115},{CNSORDERNO=DT-S-4,8x115},{MATNR=500864},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Stainless steel},{L=115},{D1=9.5},{D2=4.8},{GW=18.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS DT-S-4,8x28 Betonanke...
DT-S-4,8x28
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
28
3
10.8
4.8
5.64
SFS DT-S-4,8x32 Betonanke...
DT-S-4,8x32
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
32
7
10.8
4.8
6.21
SFS DT-S-4,8x38 Betonanke...
DT-S-4,8x38
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
38
13
10.8
4.8
6.90
SFS DT-S-4,8x51 Betonanke...
DT-S-4,8x51
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
51
26
10.8
4.8
9.01
SFS DT-S-4,8x64 Betonanke...
DT-S-4,8x64
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
64
39
9.5
4.8
10.59
SFS DT-S-4,8x89 Betonanke...
DT-S-4,8x89
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
89
64
9.5
4.8
13.85
SFS DT-S-4,8x115 Betonank...
DT-S-4,8x115
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
115
90
9.5
4.8
18.00
SFS DT-S-4,8x140 Betonank...
DT-S-4,8x140
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
140
115
9.5
4.8
20.35
SFS DT-S-6,3x152 Betonank...
DT-S-6,3x152
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
152
120
10.8
6.3
36.66
SFS DT-S-6,3x178 Betonank...
DT-S-6,3x178
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
178
146
10.8
6.3
45.44
SFS DT-S-6,3x203 Betonank...
DT-S-6,3x203
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
203
171
10.8
6.3
48.70
SFS DT-S-6,3x229 Betonank...
DT-S-6,3x229
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
229
197
10.8
6.3
56.11
SFS DT-S-6,3x254 Betonank...
DT-S-6,3x254
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
254
222
10.8
6.3
61.48
SFS DT-S-6,3x279 Betonank...
DT-S-6,3x279
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
279
247
10.8
6.3
62.60
SFS DT-S-6,3x292 Betonank...
DT-S-6,3x292
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
292
260
10.8
6.3
70.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TCEI - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) - ...
CA-BE
03.11.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求