BS-4,8 - SFS Bohrschrauben BS
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/bs_48.prj},{NB=SFS 541784},{CNSORDERNO=BS-4,8x90},{ARTNR=541784},{MATNR=1261143},{TYP=BS},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=90},{LEF=75},{D1=8.85},{D2=4.8},{GW=8.40},{D3=3.430},{D4=3.890},{H=6.000},{P=1.590},{VERS=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 434341 Befestiger Koh...
BS-4,8x50
434341
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
50
45
8.85
4.8
4.40
SFS 434343 Befestiger Koh...
BS-4,8x60
434343
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
55
8.85
4.8
6.20
SFS 541784 Befestiger Koh...
BS-4,8x90
541784
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
75
8.85
4.8
8.40
SFS 495244 Befestiger Koh...
BS-4,8x110
495244
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
110
75
8.85
4.8
10.40
SFS 511429 Befestiger Koh...
BS-4,8x140
511429
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
140
75
8.85
4.8
13.40
SFS 560590 Befestiger Koh...
BS-4,8x150
560590
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
150
75
8.85
4.8
14.20
SFS 511179 Befestiger Koh...
BS-4,8x260
511179
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
260
75
8.85
4.8
24.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V.2T82 - Self tapping screws POZIDRIVE CSK HEAD SELF TAPPING SCREWS DIN 798...
FG INOX
25.04.2023
DIN 7504 M - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청