SFNBEU,PSFNBEU - Linear Shafts / Stepped on Both Sides / External Thread / Internal Thread / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 One End Stepped, One End Threaded
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfnbeu.prj},{NB=SFNBEU16-25-F2-P4-T5-S3-Q4},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{P=4},{T=5},{S=3},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=4},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT17=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SFNBEU8-25-F2-P3-T4-S2-Q3
SFNBEU8-25-F2-P3-T4-S2-Q3
SFNBEU
Cf53
-
8
1100
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFNBEU10-25-F2-P3-T4-S2-Q...
SFNBEU10-25-F2-P3-T4-S2-Q...
SFNBEU
Cf53
-
10
1200
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFNBEU12-25-F2-P3-T4-S2-Q...
SFNBEU12-25-F2-P3-T4-S2-Q...
SFNBEU
Cf53
-
12
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFNBEU13-25-F2-P4-T5-S3-Q...
SFNBEU13-25-F2-P4-T5-S3-Q...
SFNBEU
Cf53
-
13
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFNBEU15-25-F2-P4-T5-S3-Q...
SFNBEU15-25-F2-P4-T5-S3-Q...
SFNBEU
Cf53
-
15
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFNBEU16-25-F2-P4-T5-S3-Q...
SFNBEU16-25-F2-P4-T5-S3-Q...
SFNBEU
Cf53
-
16
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFNBEU18-25-F2-P5-T5-S3-Q...
SFNBEU18-25-F2-P5-T5-S3-Q...
SFNBEU
Cf53
-
18
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SFNBEU20-25-F2-P5-T5-S3-Q...
SFNBEU20-25-F2-P5-T5-S3-Q...
SFNBEU
Cf53
-
20
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFNBEU25-25-F2-P6-T5-S3-Q...
SFNBEU25-25-F2-P6-T5-S3-Q...
SFNBEU
Cf53
-
25
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFNBEU30-25-F2-P8-T7-S4-Q...
SFNBEU30-25-F2-P8-T7-S4-Q...
SFNBEU
Cf53
-
30
1500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFNBEU35-25-F2-P9-T8-S5-Q...
SFNBEU35-25-F2-P9-T8-S5-Q...
SFNBEU
Cf53
-
35
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFNBEU40-25-F2-P11-T11-S6...
SFNBEU40-25-F2-P11-T11-S6...
SFNBEU
Cf53
-
40
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SFNBEU50-25-F2-P11-T11-S6...
SFNBEU50-25-F2-P11-T11-S6...
SFNBEU
Cf53
-
50
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청