SFHZEU,PSFHZEU - Linear Shafts / Two-Sided Internal Thread / Spanner Flat, Radial Bore / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 with Cross-Drilled Hole
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfhzeu.prj},{NB=SFHZEU15-32-M3-N3-H16},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=15},{ALT1=},{L=32.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=3},{ALT14=},{NSC=0},{N=3},{H=16},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT18=},{ALT19=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SFHZEU8-30-M3-N3-H15
SFHZEU8-30-M3-N3-H15
SFHZEU
Cf53
-
8
3
0.5
0
0
0.0
SFHZEU10-30-M3-N3-H15
SFHZEU10-30-M3-N3-H15
SFHZEU
Cf53
-
10
3
0.5
0
0
0.0
SFHZEU12-30-M3-N3-H15
SFHZEU12-30-M3-N3-H15
SFHZEU
Cf53
-
12
3
0.5
0
0
0.0
SFHZEU13-32-M3-N3-H16
SFHZEU13-32-M3-N3-H16
SFHZEU
Cf53
-
13
4
0.5
0
0
0.0
SFHZEU15-32-M3-N3-H16
SFHZEU15-32-M3-N3-H16
SFHZEU
Cf53
-
15
4
0.5
0
0
0.0
SFHZEU16-36-M4-N4-H18
SFHZEU16-36-M4-N4-H18
SFHZEU
Cf53
-
16
4
0.5
0
0
0.0
SFHZEU18-38-M4-N4-H19
SFHZEU18-38-M4-N4-H19
SFHZEU
Cf53
-
18
6
0.5
0
0
0.0
SFHZEU20-38-M4-N4-H19
SFHZEU20-38-M4-N4-H19
SFHZEU
Cf53
-
20
6
1.0
0
0
0.0
SFHZEU25-40-M4-N4-H20
SFHZEU25-40-M4-N4-H20
SFHZEU
Cf53
-
25
7
1.0
0
0
0.0
SFHZEU30-50-M6-N6-H25
SFHZEU30-50-M6-N6-H25
SFHZEU
Cf53
-
30
7
1.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청