카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SFC CETOP - Metric CETOP
Carl Hirschmann
Rod ends
Female thread
Relubricatable
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/rod_ends/female_thread/relubricatable/sfc_cetop_asmtab.prj},{NB=SFC16 CETOP(0)},{SERIES=SFC},{THREAD=},{MATERIAL2=Brass 2.0550.31},{MATERIAL3=},{TYPE=16},{D=16},{B=21.0},{C=15.00},{D1=19.3},{D2=42},{D3=22.0},{D4=27.0},{H=64},{H1=85.0},{H2=8.0},{G1=28.0},{K=28.575},{G=M16x1,5},{SW=22.0},{ANGLE1=15},{ALPHA=0},{WEIGHT=210},{DIAMETER=31.5},{FASE=0.30},{PPATH=parts/sfc_cetop/sfc_cetop_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
Bushings material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G1
G1 +1/0
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
G
G DIN13 6H
[mm]
SW
SW 0/-0.3
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
SFC5 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
5
8.0
6.00
7.7
18
9.0
11.0
27
36.0
4.0
10.0
11.112
M4
9.0
13
17
SFC6 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
6
9.0
6.75
8.9
20
10.0
13.0
30
40.0
5.0
12.0
12.700
M6
11.0
13
27
SFC8 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
8
12.0
9.00
10.4
24
12.5
16.0
36
48.0
5.0
16.0
15.875
M8
14.0
13
46
SFC10 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
10
14.0
10.50
12.9
28
15.0
19.0
43
57.0
6.5
20.0
19.050
M10x1,25
17.0
13
75
SFC12 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
12
16.0
12.00
15.4
32
17.5
22.0
50
66.0
6.5
22.0
22.225
M12x1,25
19.0
13
110
SFC16 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
16
21.0
15.00
19.3
42
22.0
27.0
64
85.0
8.0
28.0
28.575
M16x1,5
22.0
15
210
SFC20 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
20
25.0
18.00
24.3
50
27.5
34.0
77
102.0
10.0
33.0
34.925
M20x1,5
30.0
15
420
SFC25 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
25
31.0
22.00
29.6
60
33.5
42.0
94
124.0
12.0
42.0
42.850
M24x2
36.0
15
750
SFC30 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
30
37.0
25.00
34.8
70
40.0
50.0
110
145.0
15.0
51.0
50.800
M27x2
41.0
15
1130
SFC35 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
35
43.0
30.00
40.3
80
49.0
60.0
125
165.0
20.0
56.0
59.000
M36x2
50.0
16
1600
SFC40 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
40
49.0
35.00
44.2
90
57.0
69.0
142
187.0
25.0
60.0
66.000
M42x2
60.0
15
2400
SFC50 CETOP
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
50
60.0
45.00
55.8
116
65.0
78.0
160
218.0
25.0
65.0
82.000
M48x2
65.0
14
5000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청