SFAMEU,PSFAMEU - Linear Shafts / Two-Sided Stepped / External Thread / h6,h7 / cf53 / EN1.1213
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfameu.prj},{NB=SFAMEU15-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=4},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT16=},{ALT17=},{R=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSR
左侧R
[mm]
RSR
右侧R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
LL1
l1
[mm]
W
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
PC
[mm]
GGALT16
g
[mm]
QC
[mm]
GGALT17
g
[mm]
SFAMEU4-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAMEU4-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAMEU
Cf53
-
4
300
0.2
0.2
0.2
0.2
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU5-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAMEU5-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAMEU
Cf53
-
5
400
0.2
0.2
0.2
0.2
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU6-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAMEU6-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAMEU
Cf53
-
6
900
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU8-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAMEU8-25-F2-B0-P3-T2-S0...
SFAMEU
Cf53
-
8
1100
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU10-25-F2-B0-P3-T2-S...
SFAMEU10-25-F2-B0-P3-T2-S...
SFAMEU
Cf53
-
10
1200
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU12-25-F2-B0-P3-T2-S...
SFAMEU12-25-F2-B0-P3-T2-S...
SFAMEU
Cf53
-
12
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU13-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAMEU13-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAMEU
Cf53
-
13
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU15-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAMEU15-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAMEU
Cf53
-
15
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU16-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAMEU16-25-F2-B0-P4-T2-S...
SFAMEU
Cf53
-
16
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU18-25-F2-B0-P5-T2-S...
SFAMEU18-25-F2-B0-P5-T2-S...
SFAMEU
Cf53
-
18
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU20-25-F2-B0-P5-T2-S...
SFAMEU20-25-F2-B0-P5-T2-S...
SFAMEU
Cf53
-
20
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU25-25-F2-B0-P6-T2-S...
SFAMEU25-25-F2-B0-P6-T2-S...
SFAMEU
Cf53
-
25
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU30-25-F3-B0-P8-T3-S...
SFAMEU30-25-F3-B0-P8-T3-S...
SFAMEU
Cf53
-
30
1500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU35-25-F3-B0-P10-T3-...
SFAMEU35-25-F3-B0-P10-T3-...
SFAMEU
Cf53
-
35
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU40-25-F5-B0-P12-T5-...
SFAMEU40-25-F5-B0-P12-T5-...
SFAMEU
Cf53
-
40
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
SFAMEU50-25-F5-B0-P16-T5-...
SFAMEU50-25-F5-B0-P16-T5-...
SFAMEU
Cf53
-
50
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求