SFAH, SSFAH, PSFAH, PSSFAH, RSFAH, RSSFAH, SFUH, SSFUH, PSFUH, PSSFUH, PSFGH, PSSFGH, SSFGH, SFAJ, SSFAJ, PSFAJ, PSSFAJ, RSFAJ, RSSFAJ, SFUJ, SSFUJ, PSFUJ, PSSFUJ, PSFGJ, PSSFGJ, SSFGJ - 导向轴 两端台阶内螺纹型/两端台阶型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfah.prj},{NB=SFAH16-25-F2-P6-M3-T2},{TS=BEST},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{T=2},{P=6},{M=3},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0},{ALT23=},{RFC=0},{EALT23=0},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSR
左侧R
[mm]
RSR
右侧R
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
HALT22
H
[mm]
HALT23
H
[mm]
SFAH8-25-F2-P6-M3-T2
SFAH8-25-F2-P6-M3-T2
8
1100
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH10-25-F2-P6-M3-T2
SFAH10-25-F2-P6-M3-T2
10
1200
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH12-25-F2-P6-M3-T2
SFAH12-25-F2-P6-M3-T2
12
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH13-25-F2-P6-M3-T2
SFAH13-25-F2-P6-M3-T2
13
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH15-25-F2-P6-M3-T2
SFAH15-25-F2-P6-M3-T2
15
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH16-25-F2-P6-M3-T2
SFAH16-25-F2-P6-M3-T2
16
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH18-25-F2-P7-M4-T2
SFAH18-25-F2-P7-M4-T2
18
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH20-25-F2-P7-M4-T2
SFAH20-25-F2-P7-M4-T2
20
1400
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH25-25-F2-P7-M4-T2
SFAH25-25-F2-P7-M4-T2
25
1400
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH30-25-F2-P8-M5-T2
SFAH30-25-F2-P8-M5-T2
30
1500
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH35-25-F2-P9-M5-T2
SFAH35-25-F2-P9-M5-T2
35
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH40-25-F2-P11-M6-T2
SFAH40-25-F2-P11-M6-T2
40
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH50-25-F2-P11-M6-T2
SFAH50-25-F2-P11-M6-T2
50
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求