카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/PT - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type PT
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, heavy-duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62_pt/62al_sf_pt_asmtab.prj},{NB=628514SF/PT},{BR=2},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=550},{LC1=550},{LC2=550},{DD=20},{L1=85},{COD1=627610},{COD2=628514},{COD3=627204},{L=60},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{PPATH=62pt_asmtpl.prj},{PRA=2},{W=2.11},{CODE=62AL SF/PT - 628514}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Capacità di carico - 4 km / h
[daN]
LC2
Load capacity -6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
62AL SF/PT - 628503
628503
125
40
170
140x110
105x80
11
350
350
1.69
62AL SF/PT - 628514
628514
160
50
205
140x110
105x80
11
550
550
2.11
62AL SF/PT - 628515
628515
180
50
228
140x110
105x80
11
600
600
2.42
62AL SF/PT - 628516
628516
200
50
250
140x110
105x80
11
700
700
2.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청