Set Screw Two-Bolt Flange Inch Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/f2b_scez_shcr_hi_asmtab.prj},{NB=127685},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=127685},{DESCRIPTION=F2B-SCEZ-104-SHCR},{W=2.64},{BOD=2.834600},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=6.18},{B1=6.180000},{C=1.76},{C1=1.760000},{D=5.12},{D1=5.120000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.42},{H1=0.420000},{J=0.55},{J1=0.550000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=3.50},{M1=3.500000},{PPATH=f2b_scez_shcr_hi_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
062994
204
5/8
062994
F2B-SCEZ-010L-SHCR
0.99
1.23
4.38
1.25
3.54
3/8
0.32
0.36
1.12
2.38
127681
204
3/4
127681
F2B-SCEZ-0012-SHCR
0.95
1.23
4.38
1.25
3.54
3/8
0.32
0.36
1.12
2.38
127682
205
1
127682
F2B-SCEZ-100-SHCR
1.21
1.34
4.89
1.37
3.89
3/8
0.35
0.39
1.32
2.63
127683
206
1-3/16
127683
F2B-SCEZ-103-SHCR
0.91
1.52
5.51
1.59
4.59
3/8
0.35
0.46
1.57
3.13
127684
206
1-1/4
127684
F2B-SCEZ-104S-SHCR
1.87
1.52
5.51
1.59
4.59
3/8
0.35
0.46
1.57
3.13
127685
207
1-1/4
127685
F2B-SCEZ-104-SHCR
2.64
1.71
6.18
1.76
5.12
1/2
0.42
0.55
1.84
3.50
056734
207
1-3/8
056734
F2B-SCEZ-106-SHCR
2.53
1.71
6.18
1.76
5.12
1/2
0.42
0.55
1.84
3.50
127686
207
1-7/16
127686
F2B-SCEZ-107-SHCR
2.47
1.71
6.18
1.76
5.12
1/2
0.42
0.55
1.84
3.50
127687
208
1-1/2
127687
F2B-SCEZ-108-SHCR
3.40
1.94
6.71
1.97
5.65
1/2
0.42
0.63
2.05
3.84
068283
208
1-5/8
068283
F2B-SCEZ-110-SHCR
3.10
1.94
6.71
1.97
5.65
1/2
0.42
0.63
2.05
3.84
127688
210
1-15/16
127688
F2B-SCEZ-115-SHCR
4.17
1.94
7.48
1.98
6.18
5/8
0.48
0.63
2.43
4.31
062913
210
2
062913
F2B-SCEZ-200-SHCR
4.13
1.94
7.48
1.98
6.18
5/8
0.48
0.63
2.43
4.31
056552
210
1-11/16
056552
F2B-SCMEZ-111-SH
4.21
1.94
7.48
1.98
6.18
5/8
0.48
0.63
2.43
4.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청