Set Screw Two-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/f2b_scez_pcr_hi_asmtab.prj},{NB=127531},{SERIES=209},{SS=1-11/16},{SS1=1.687500},{PN=127531},{DESCRIPTION=F2B-SCEZ-111-PCR},{W=2.00},{BOD=3.3465},{A=1.94},{B=7.07},{C=2.08},{D=5.85},{F=9/16},{F1=0.562500},{H=0.72},{J=0.62},{L=2.22},{M=4.31},{PPATH=f2b_scez_pcr_hi_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
059823
204
1/2
059823
F2B-SCEZ-008L-PCR
0.48
1.23
4.45
1.43
3.54
3/8
0.53
0.31
1.12
2.35
058792
204
5/8
058792
F2B-SCEZ-010L-PCR
0.44
1.23
4.45
1.43
3.54
3/8
0.53
0.31
1.12
2.35
127524
204
3/4
127524
F2B-SCEZ-012-PCR
0.40
1.23
4.45
1.43
3.54
3/8
0.53
0.31
1.12
2.35
076841
205
15/16
076841
F2B-SCEZ-015-PCR
0.60
1.34
4.92
1.50
3.90
3/8
0.54
0.36
1.32
2.71
127525
205
1
127525
F2B-SCEZ-100-PCR
0.56
1.34
4.92
1.50
3.90
3/8
0.54
0.36
1.32
2.71
058470
206
1-1/8
058470
F2B-SCEZ-102-PCR
0.88
1.52
5.58
1.69
4.59
3/8
0.60
0.45
1.57
3.19
127526
206
1-3/16
127526
F2B-SCEZ-103-PCR
0.86
1.52
5.58
1.69
4.59
3/8
0.60
0.45
1.57
3.19
127527
206
1-1/4
127527
F2B-SCEZ-104S-PCR
0.84
1.52
5.58
1.69
4.59
3/8
0.60
0.45
1.57
3.19
127528
207
1-1/4
127528
F2B-SCEZ-104-PCR
1.36
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
049380
207
1-5/16
049380
F2B-SCEZ-105-PCR
1.32
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
056893
207
1-3/8
056893
F2B-SCEZ-106-PCR
1.28
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
127529
207
1-7/16
127529
F2B-SCEZ-107-PCR
1.24
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
127530
208
1-1/2
127530
F2B-SCEZ-108-PCR
1.82
1.94
6.77
2.08
5.65
1/2
0.67
0.63
2.05
4.06
073651
208
1-5/8
073651
F2B-SCEZ-110-PCR
1.78
1.94
6.77
2.08
5.65
1/2
0.67
0.63
2.05
4.06
127531
209
1-11/16
127531
F2B-SCEZ-111-PCR
2.00
1.94
7.07
2.08
5.85
9/16
0.72
0.62
2.22
4.31
127532
210
1-15/16
127532
F2B-SCEZ-115-PCR
2.12
1.94
7.47
2.22
6.18
5/8
0.76
0.63
2.43
4.50
049835
210
2
049835
F2B-SCEZ-200-PCR
2.08
1.94
7.47
2.22
6.18
5/8
0.76
0.63
2.43
4.50
058404
204
3/4
058404
F2B-SCEZ-012-P
0.40
1.23
4.45
1.43
3.54
3/8
0.53
0.31
1.12
2.35
062837
205
7/8
062837
F2B-SCEZ-014-P
0.64
1.34
4.92
1.50
3.90
3/8
0.54
0.36
1.32
2.71
057524
205
1
057524
F2B-SCEZ-100-P
0.56
1.34
4.92
1.50
3.90
3/8
0.54
0.36
1.32
2.71
056449
206
1-3/16
056449
F2B-SCEZ-103-P
0.86
1.52
5.58
1.69
4.59
3/8
0.60
0.45
1.57
3.19
057594
206
1-1/4
057594
F2B-SCEZ-104S-P
0.84
1.52
5.58
1.69
4.59
3/8
0.60
0.45
1.57
3.19
057687
207
1-1/4
057687
F2B-SCEZ-104-P
1.36
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
056526
207
1-3/8
056526
F2B-SCEZ-106-P
1.28
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
058941
207
1-7/16
058941
F2B-SCEZ-107-P
1.24
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청