Set Screw Medium Duty Extreme Duty Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - SC Pillow Block Bearings -(Medium Duty) -Air Handling
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_scmed_hm_asmtab.prj},{NB=076300},{SERIES=210},{SS=45},{SS1=45.000000},{PN=076300},{DESCRIPTION=P2B-SCMED-45M},{WEIGHT=3.2},{BOD=90.00000},{A=49.3},{A1=49.3000000},{B=206.2},{B1=206.2000000},{C=57.2},{C1=57.2000000},{DMIN=152.4},{DMIN1=152.4000000},{DMAX=169.7},{DMAX1=169.7000000},{F=M16},{F1=16.0000000},{G=25.9},{G1=25.9000000},{H=19.1},{H1=19.1000000},{J=115.1},{J1=115.1000000},{L=61.7},{L1=61.7000000},{M=57.2},{M1=57.2000000},{R=19.1},{R1=19.1000000},{S=30.2},{S1=30.2000000},{U=93.7},{U1=93.700},{V=187.5},{V1=187.500},{W=20.6},{W1=20.600},{X=3.0},{X1=3.000},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=p2b_scmed_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
076296
206
25
076296
P2B-SCMED-25M
1.3
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
17.3
82.6
39.9
41.4
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
076297
207
30
076297
P2B-SCMED-30M
2.0
43.4
165.1
44.5
118.9
138.2
M12
23.9
18.0
95.3
46.7
47.8
17.0
26.4
73.9
147.8
14.2
3.0
076298
208
35
076298
P2B-SCMED-35M
2.3
49.3
184.2
49.0
131.6
149.4
M12
23.1
23.6
106.4
52.1
54.1
19.1
30.2
82.8
165.6
17.5
3.0
076299
209
40
076299
P2B-SCMED-40M
2.7
49.3
189.0
50.8
139.7
157.2
M12
22.9
19.1
108.7
56.4
54.1
19.1
30.2
85.9
171.7
17.5
3.0
076300
210
45
076300
P2B-SCMED-45M
3.2
49.3
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
19.1
115.1
61.7
57.2
19.1
30.2
93.7
187.5
20.6
3.0
076301
211
50
076301
P2B-SCMED-50M
3.9
56.4
225.6
58.4
162.1
189.0
M16
30.7
22.4
126.0
68.8
63.5
22.1
34.3
100.1
200.2
20.6
3.0
076302
212
55
076302
P2B-SCMED-55M
4.7
58.7
241.3
60.2
174.8
201.7
M16
30.7
22.4
137.2
75.4
69.9
22.9
35.8
108.0
215.9
22.4
3.0
076303
214
65
076303
P2B-SCMED-65M
6.7
64.5
273.1
68.3
190.5
215.9
M18
33.5
23.9
154.7
84.1
76.2
26.9
37.6
124.0
247.9
23.9
3.0
076304
215
70
076304
P2B-SCMED-70M
9.0
59.2
298.5
73.2
215.9
241.3
M22
36.6
25.4
171.5
91.9
88.9
21.9
37.3
139.2
278.4
26.4
3.0
076305
216
75
076305
P2B-SCMED-75M
9.0
60.5
298.5
76.2
215.9
241.3
M22
36.6
31.8
177.0
97.3
88.9
22.4
38.1
139.7
279.4
27.7
3.0
076306
218
85
076306
P2B-SCMED-85M
13.6
65
355.6
85.9
262.1
295.1
M22
40.4
33.3
203.2
110.5
101.6
24.4
40.6
167.6
335.3
30.2
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청