Set Screw Light Duty Three-Bolt Flange Inch Bore - SC 3 Bolt Flange Bearings -(Light Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
3 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/3bolt_flanges/f3b_sl_hi_asmtab.prj},{NB=128180},{SERIES=206},{SS=1-1/8},{SS1=1.125000},{PN=128180},{DESCRIPTION=F3B-SL-102},{WEIGHT=1.39},{BOD=2.4409},{BW=0.6900},{A=1.26},{A1=1.260000},{B=4.44},{B1=4.440000},{D=3.56},{D1=3.560000},{E=0.34},{E1=0.340000},{G=0.41},{G1=0.410000},{J=2.81},{J1=2.810000},{L=1.57},{L1=1.570000},{R=0.35},{R1=0.350000},{S=0.91},{S1=0.910000},{T=0.10},{T1=0.100000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f3b_sl_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
128083
204
3/4
128083
F3B-SL-012
0.74
1.02
3.56
2.81
0.31
0.34
2.19
1.12
0.29
0.73
0.08
128178
205
7/8
128178
F3B-SL-014
1.01
1.06
3.75
3.00
0.34
0.34
2.38
1.32
0.30
0.76
0.08
128179
205
15/16
128179
F3B-SL-015
0.97
1.06
3.75
3.00
0.34
0.34
2.38
1.32
0.30
0.76
0.08
128084
205
1
128084
F3B-SL-100
0.85
1.06
3.75
3.00
0.34
0.34
2.38
1.32
0.30
0.76
0.08
128180
206
1-1/8
128180
F3B-SL-102
1.39
1.26
4.44
3.56
0.34
0.41
2.81
1.57
0.35
0.91
0.10
128085
206
1-3/16
128085
F3B-SL-103
1.36
1.26
4.44
3.56
0.34
0.41
2.81
1.57
0.35
0.91
0.10
128082
206
1-1/4
128082
F3B-SL-104S
1.34
1.26
4.44
3.56
0.34
0.41
2.81
1.57
0.35
0.91
0.10
128086
207
1-1/4
128086
F3B-SL-104
1.89
1.40
4.81
3.94
0.38
0.41
3.19
1.84
0.37
1.03
0.10
128181
207
1-3/8
128181
F3B-SL-106
1.86
1.40
4.81
3.94
0.38
0.41
3.19
1.84
0.37
1.03
0.10
128087
207
1-7/16
128087
F3B-SL-107
1.73
1.40
4.81
3.94
0.38
0.41
3.19
1.84
0.37
1.03
0.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청