Set Screw Intermediate Duty Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - VSCB Intermediate Duty Pillow Blocks
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/p2b_vscb_asmtab.prj},{NB=123600},{RS=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{PN=123600},{DESCRIPTION=P2B-VSCB-108},{LF=RE-LUBE},{WEIGHT=5.4},{BOD=3.149600},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=7.25},{B1=7.250000},{C=1.93},{C1=1.930000},{DMIN=5.18},{DMIN1=5.180000},{DMAX=5.88},{DMAX1=5.880000},{F=1/2},{F1=0.500000},{G=0.91},{G11=0.910000},{G1=9/16},{G12=0.562500},{H=0.75},{H1=0.750000},{J=4.00},{J1=4.000000},{L=2.05},{L1=2.050000},{M=1.94},{M1=1.940000},{R=0.75},{R1=0.750000},{S=1.19},{S1=1.190000},{U=3.26},{U1=3.260000},{V=6.52},{V1=6.520000},{W=0.69},{W1=0.690000},{X=0.12},{X1=0.120000},{CS=4005},{CD=7332},{BN=9},{BD=1/2},{PDI=2.3870},{IC=6-13},{SSC=5/16-24},{TC=126-156},{SM=±2},{PPATH=p2b_pillow_bodi_vscb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
RS
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
D MIN.
[인치]
DMAX
D MAX.
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
123595
204
3/4
123595
P2B-VSCB-012
RE-LUBE
1.4
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.47
2.49
1.12
1.25
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
125508
205
7/8
125508
P2B-VSCB-014
RE-LUBE
1.8
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.32
1.31
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
125509
205
15/16
125509
P2B-VSCB-015
RE-LUBE
1.7
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.32
1.31
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123596
205
1
123596
P2B-VSCB-100
RE-LUBE
1.6
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.32
1.31
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
125510
206
1-1/8
125510
P2B-VSCB-102
RE-LUBE
2.7
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.57
1.56
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123597
206
1-3/16
123597
P2B-VSCB-103
RE-LUBE
2.6
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.57
1.56
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123605
206
1-1/4
123605
P2B-VSCB-104S
RE-LUBE
2.5
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.57
1.56
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123598
207
1-1/4
123598
P2B-VSCB-104
RE-LUBE
4.5
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
1.84
1.81
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
125511
207
1-3/8
125511
P2B-VSCB-106
RE-LUBE
4.3
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
1.84
1.81
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123599
207
1-7/16
123599
P2B-VSCB-107
RE-LUBE
4.2
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
1.84
1.81
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123600
208
1-1/2
123600
P2B-VSCB-108
RE-LUBE
5.4
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.75
4.00
2.05
1.94
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
125512
209
1-11/16
125512
P2B-VSCB-111
RE-LUBE
6.4
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.22
2.06
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
125507
209
1-3/4
125507
P2B-VSCB-112
RE-LUBE
6.2
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.22
2.06
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
123601
210
1-15/16
123601
P2B-VSCB-115
RE-LUBE
7.2
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.68
4.47
2.43
2.19
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
123602
210
2
123602
P2B-VSCB-200
RE-LUBE
7.0
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.68
4.47
2.43
2.19
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
123607
211
2
123607
P2B-VSCB-200L
RE-LUBE
9.0
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
2.71
2.44
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
123603
211
2-3/16
123603
P2B-VSCB-203
RE-LUBE
8.9
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
2.71
2.44
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
050833
204
3/4
050833
P2B-VSCB-012-NL
NO-LUBE
1.4
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.47
2.49
1.12
1.25
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
050828
205
1
050828
P2B-VSCB-100-NL
NO-LUBE
1.6
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.32
1.31
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
050829
206
1-3/16
050829
P2B-VSCB-103-NL
NO-LUBE
2.6
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.57
1.56
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
050830
207
1-7/16
050830
P2B-VSCB-107-NL
NO-LUBE
4.2
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
1.84
1.81
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
050848
209
1-11/16
050848
P2B-VSCB-111-NL
NO-LUBE
6.4
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.22
2.06
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
050831
211
2-3/16
050831
P2B-VSCB-203-NL
NO-LUBE
8.9
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
2.71
2.44
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청