Set Screw Insert Metric Bore - Stainless Steel - SC Bearing Insert -Metric
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/sc_ins_m.prj},{NB=125810},{SERIES=208},{SS=40},{PN=125810},{DESCRIPTION=INS-SC-40},{WEIGHT=0.51},{A=49.3},{C=22.1},{D=80},{J=5.6},{L=52.1},{N=M8 x 1.25},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{W=19.1},{Y=30.2},{CAPS=4005},{CAPD=7332}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
Setscrews
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
125800
203
17
125800
INS-SC-17
0.10
25.4
13.0
40
3.8
24.4
M5 x 0.8
9.1
16.3
125802
204
20
125802
INS-SC-20
0.16
31.2
14.7
47
3.8
28.4
M6 x 1
12.7
18.5
125804
205
25
125804
INS-SC-25
0.18
34.0
15.0
52
4.1
33.5
M6 x 1
14.2
19.8
125806
206
30
125806
INS-SC-30
0.27
38.6
17.5
62
4.1
39.9
M8 x 1.25
14.7
23.9
125808
207
35
125808
INS-SC-35
0.44
43.4
19.1
72
5.1
46.7
M8 x 1.25
17.0
26.4
125810
208
40
125810
INS-SC-40
0.51
49.3
22.1
80
5.6
52.1
M8 x 1.25
19.1
30.2
125812
209
45
125812
INS-SC-45
0.62
49.3
22.1
85
6.4
56.4
M8 x 1.25
19.1
30.2
125814
210
50
125814
INS-SC-50
0.67
49.3
22.1
90
6.4
61.7
M10 x 1.5
19.1
30.2
125816
211
55
125816
INS-SC-55
0.89
56.4
23.9
100
6.4
68.8
M10 x 1.5
22.1
34.3
125818
212
60
125818
INS-SC-60
1.13
58.7
25.9
110
6.4
75.4
M10 x 1.5
22.9
35.8
125820
214
70
125820
INS-SC-70
1.63
64.5
27.9
125
6.6
84.1
M10 x 1.5
26.9
37.6
125822
215
75
125822
INS-SC-75
1.85
59.2
29.0
130
7.1
91.9
M10 x 1.5
21.9
37.3
INS-SC-90M
218
90
INS-SC-90M
INS-SC-90M
3.30
65.0
34.0
160
7.6
110.5
M10x1.5
24.4
40.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청