Set Screw Extreme Duty Flange Cartridge Inch Bore - SC Piloted Flange Bearings -(Medium Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
Piloted Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/piloted_flanges/fc_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076068},{SERIES=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{PN=076068},{DESCRIPTION=FC-SCED-108},{W=4.6},{BOD=3.14960},{A=1.94},{A1=1.9400000},{B=5.25},{B1=5.2500000},{C=1.98},{C1=1.9800000},{D=4.38},{D1=4.3800000},{E=0.44},{E1=0.4400000},{F=7/16},{F1=0.4375000},{G=1.54},{G1=1.5400000},{H=0.89},{H1=0.8900000},{K=3.625 / 3.623},{K1=3.6250000},{L=2.05},{L1=2.0500000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=fc_sced_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
076063
206
1-3/16
076063
FC-SCED-103
3.0
1.52
4.38
1.53
3.63
0.25
3/8
1.28
0.81
3.000 / 2.998
1.57
076064
206
1-1/4
076064
FC-SCED-104S
2.9
1.52
4.38
1.53
3.63
0.25
3/8
1.28
0.81
3.000 / 2.998
1.57
076065
207
1-1/4
076065
FC-SCED-104
4.2
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
076066
207
1-3/8
076066
FC-SCED-106
4.0
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
076067
207
1-7/16
076067
FC-SCED-107
3.9
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
076068
208
1-1/2
076068
FC-SCED-108
4.6
1.94
5.25
1.98
4.38
0.44
7/16
1.54
0.89
3.625 / 3.623
2.05
076069
209
1-11/16
076069
FC-SCED-111
5.5
1.94
5.75
1.95
4.75
0.44
1/2
1.51
0.91
4.000 / 3.998
2.22
076070
209
1-3/4
076070
FC-SCED-112
5.4
1.94
5.75
1.95
4.75
0.44
1/2
1.51
0.91
4.000 / 3.998
2.22
076071
210
1-15/16
076071
FC-SCED-115
6.4
1.94
6.13
1.98
5.13
0.47
1/2
1.51
0.92
4.250 / 4.248
2.43
076072
210
2
076072
FC-SCED-200
6.3
1.94
6.13
1.98
5.13
0.47
1/2
1.51
0.92
4.250 / 4.248
2.43
076073
211
2-3/16
076073
FC-SCED-203
7.2
2.22
6.38
2.35
5.38
0.63
1/2
1.72
1.00
4.500 / 4.498
2.71
076074
212
2-7/16
076074
FC-SCED-207
9.5
2.31
7.13
2.54
6.00
0.88
1/2
1.67
1.00
5.000 / 4.998
2.97
076075
214
2-11/16
076075
FC-SCED-211
12.9
2.54
7.63
2.80
6.50
1.13
1/2
1.67
1.06
5.500 / 5.498
3.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청