피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series TV - Light load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/tv.prj},{NB=TV13-051(0)},{CODICE=TV13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=3.8},{SX=0},{S1=12.8},{F1=48},{S2=15.3},{F2=58},{SN=20.4},{FN=78},{SB=26.9},{FB=102},{MAT=Cr-Si},{D=1.5},{DE=11.7},{D1=1.500},{RG1=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
TV10-025
TV10-025
10
5
25
4.4
0.000
0.000
25.000
6.3
28
7.5
33
10
44
13.2
58
Cr-Si
1.1
8.3
TV10-032
TV10-032
10
5
32
3.4
0.000
0.000
32.000
8
27
9.6
33
12.8
44
16.5
58
Cr-Si
1.1
8.3
TV10-038
TV10-038
10
5
38
2.8
0.000
0.000
38.000
9.5
26
11.4
32
15.2
42
19.8
53
Cr-Si
1.1
8.3
TV10-044
TV10-044
10
5
44
2.4
0.000
0.000
44.000
11
26
13.2
31
17.6
42
23.1
53
Cr-Si
1.1
8.3
TV10-051
TV10-051
10
5
51
2.1
0.000
0.000
51.000
12.8
27
15.3
32
20.4
43
26.9
58
Cr-Si
1.1
8.3
TV10-064
TV10-064
10
5
64
1.6
0.000
0.000
64.000
16
26
19.2
31
25.6
42
33.3
53
Cr-Si
1.1
8.3
TV10-076
TV10-076
10
5
76
1.3
0.000
0.000
76.000
19
25
22.8
30
30.4
40
39.6
53
Cr-Si
1.1
8.3
TV10-305
TV10-305
10
5
305
0.3
0.000
0.000
305.000
76.3
24
91.5
29
122
38
157.2
49
Cr-Si
1.1
8.3
TV13-025
TV13-025
12.5
6.3
25
8.5
0.000
0.000
25.000
6.3
53
7.5
64
10
85
13.5
116
Cr-Si
1.5
11.7
TV13-032
TV13-032
12.5
6.3
32
6.5
0.000
0.000
32.000
8
52
9.6
62
12.8
83
16.8
111
Cr-Si
1.5
11.7
TV13-038
TV13-038
12.5
6.3
38
5.3
0.000
0.000
38.000
9.5
51
11.4
61
15.2
81
20.3
107
Cr-Si
1.5
11.7
TV13-044
TV13-044
12.5
6.3
44
4.4
0.000
0.000
44.000
11
49
13.2
59
17.6
78
23.9
107
Cr-Si
1.5
11.7
TV13-051
TV13-051
12.5
6.3
51
3.8
0.000
0.000
51.000
12.8
48
15.3
58
20.4
78
26.9
102
Cr-Si
1.5
11.7
TV13-064
TV13-064
12.5
6.3
64
2.9
0.000
0.000
64.000
16
47
19.2
56
25.6
75
33.3
98
Cr-Si
1.5
11.7
TV13-076
TV13-076
12.5
6.3
76
2.5
0.000
0.000
76.000
19
48
22.8
57
30.4
76
41.1
102
Cr-Si
1.5
11.7
TV13-089
TV13-089
12.5
6.3
89
2.1
0.000
0.000
89.000
22.3
48
26.7
57
35.6
76
48.3
102
Cr-Si
1.5
11.7
TV13-305
TV13-305
12.5
6.3
305
0.6
0.000
0.000
305.000
76.3
45
91.5
54
122
73
162.8
93
Cr-Si
1.5
11.7
TV16-025
TV16-025
16
8
25
17.9
0.000
0.000
25.000
6.3
112
7.5
134
10
179
14.7
262
Cr-Si
2
14.6
TV16-032
TV16-032
16
8
32
13.5
0.000
0.000
32.000
8
108
9.6
129
12.8
173
18.5
249
Cr-Si
2
14.6
TV16-038
TV16-038
16
8
38
10.5
0.000
0.000
38.000
9.5
100
11.4
120
15.2
160
22.4
236
Cr-Si
2
14.6
TV16-044
TV16-044
16
8
44
8.8
0.000
0.000
44.000
11
96
13.2
116
17.6
154
25.9
227
Cr-Si
2
14.6
TV16-051
TV16-051
16
8
51
7.6
0.000
0.000
51.000
12.8
97
15.3
116
20.4
155
30
227
Cr-Si
2
14.6
TV16-064
TV16-064
16
8
64
5.9
0.000
0.000
64.000
16
95
19.2
114
25.6
152
37.8
222
Cr-Si
2
14.6
TV16-076
TV16-076
16
8
76
4.8
0.000
0.000
76.000
19
91
22.8
109
30.4
145
45.2
218
Cr-Si
2
14.6
TV16-089
TV16-089
16
8
89
4
0.000
0.000
89.000
22.3
90
26.7
108
35.6
144
52.8
214
Cr-Si
2
14.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청