Series R - Heavy load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/r.prj},{NB=R25-127(0)},{CODICE=R25-127},{DH=25},{DD=12.5},{LO=127},{RG=57.7},{SX=0},{S1=25.4},{F1=1466},{S2=31.8},{F2=1835},{SN=38.1},{FN=2198},{SB=46.2},{FB=2666},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.5 x 4.2},{DE=24.4},{DE1=24.400},{B=5.500},{RG1=57.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
R10-025
R10-025
10
5
25
22.1
0.000
0.000
25.000
5
111
6.3
139
7.5
166
9.2
203
Cr-Si
1.9 x 1.5
9.3
R10-032
R10-032
10
5
32
17.5
0.000
0.000
32.000
6.4
112
8
140
9.6
168
12.1
212
Cr-Si
1.9 x 1.5
9.3
R10-038
R10-038
10
5
38
17.1
0.000
0.000
38.000
7.6
130
9.5
162
11.4
195
13.2
226
Cr-Si
1.9 x 1.5
9.3
R10-044
R10-044
10
5
44
15
0.000
0.000
44.000
8.8
132
11
165
13.2
198
15.1
227
Cr-Si
1.9 x 1.5
9.3
R10-051
R10-051
10
5
51
12.8
0.000
0.000
51.000
10.2
131
12.8
164
15.3
196
19.5
250
Cr-Si
1.9 x 1.5
9.3
R10-064
R10-064
10
5
64
10.7
0.000
0.000
64.000
12.8
137
16
171
19.2
205
21.8
233
Cr-Si
1.9 x 1.5
9.3
R10-076
R10-076
10
5
76
7.5
0.000
0.000
76.000
15.2
114
19
143
22.8
171
27.9
209
Cr-Si
1.9 x 1.5
9.3
R10-305
R10-305
10
5
305
2.1
0.000
0.000
305.000
61
128
76.3
160
91.5
192
127.2
267
Cr-Si
1.9 x 1.5
9.3
R13-025
R13-025
12.5
6.3
25
42.1
0.000
0.000
25.000
5
211
6.3
265
7.5
316
9.8
413
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-032
R13-032
12.5
6.3
32
33.2
0.000
0.000
32.000
6.4
212
8
266
9.6
319
13.6
452
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-038
R13-038
12.5
6.3
38
29.3
0.000
0.000
38.000
7.6
223
9.5
278
11.4
334
14.6
428
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-044
R13-044
12.5
6.3
44
24.6
0.000
0.000
44.000
8.8
216
11
271
13.2
325
18.1
445
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-051
R13-051
12.5
6.3
51
19.6
0.000
0.000
51.000
10.2
200
12.8
251
15.3
300
22.3
437
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-064
R13-064
12.5
6.3
64
15
0.000
0.000
64.000
12.8
192
16
240
19.2
288
27.3
410
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-076
R13-076
12.5
6.3
76
13.2
0.000
0.000
76.000
15.2
201
19
251
22.8
301
33.1
437
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-089
R13-089
12.5
6.3
89
11.4
0.000
0.000
89.000
17.8
203
22.3
254
26.7
304
38.9
443
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-102
R13-102
12.5
6.3
102
8.4
0.000
0.000
102.000
20.4
171
25.5
214
30.6
257
43.8
368
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R13-305
R13-305
12.5
6.3
305
2.8
0.000
0.000
305.000
61
171
76.3
214
91.5
256
139.7
391
Cr-Si
2.4 x 1.9
12.4
R16-025
R16-025
16
8
25
75.7
0.000
0.000
25.000
5
379
6.3
477
7.5
568
8.4
636
Cr-Si
3.1 x 2.5
15.1
R16-032
R16-032
16
8
32
52.8
0.000
0.000
32.000
6.4
338
8
422
9.6
507
10.5
554
Cr-Si
3.1 x 2.5
15.1
R16-038
R16-038
16
8
38
48.5
0.000
0.000
38.000
7.6
369
9.5
461
11.4
553
13.6
660
Cr-Si
3.1 x 2.5
15.1
R16-044
R16-044
16
8
44
42.8
0.000
0.000
44.000
8.8
377
11
471
13.2
565
15.9
681
Cr-Si
3.1 x 2.5
15.1
R16-051
R16-051
16
8
51
37.1
0.000
0.000
51.000
10.2
378
12.8
475
15.3
568
18.9
701
Cr-Si
3.1 x 2.5
15.1
R16-064
R16-064
16
8
64
30.3
0.000
0.000
64.000
12.8
388
16
485
19.2
582
24.9
754
Cr-Si
3.1 x 2.5
15.1
R16-076
R16-076
16
8
76
25.7
0.000
0.000
76.000
15.2
391
19
488
22.8
586
29.2
750
Cr-Si
3.1 x 2.5
15.1
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청