Series A - Ultra heavy load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/a.prj},{NB=A32-203(0)},{CODICE=A32-203},{DH=32},{DD=16},{LO=203},{RG=304},{SX=0},{S1=20},{F1=6171},{S2=24},{F2=7405},{SN=30.5},{FN=9257},{SB=45},{FB=13680},{MAT=Cr-Si},{BXH=7.5 x 9.2},{DE=31.7},{DE1=31.700},{B=7.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
A25-064
A25-064
25
12.5
64
644
0.000
0.000
64.000
6.4
4122
7.7
4959
9.6
6182
13
8372
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-076
A25-076
25
12.5
76
556
0.000
0.000
76.000
7.6
4226
9.1
5060
11.4
6338
16
8896
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-089
A25-089
25
12.5
89
462
0.000
0.000
89.000
8.9
4112
10.7
4943
13.4
6168
20
9240
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-102
A25-102
25
12.5
102
390
0.000
0.000
102.000
10.2
3978
12.2
4758
15.3
5967
23
8970
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-115
A25-115
25
12.5
115
360
0.000
0.000
115.000
11.5
4140
13.8
4968
17.3
6210
26
9360
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-127
A25-127
25
12.5
127
326
0.000
0.000
127.000
12.7
4140
15.2
4955
19.1
6210
28
9128
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-152
A25-152
25
12.5
152
255
0.000
0.000
152.000
15.2
3876
18.2
4641
22.8
5814
34
8670
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-178
A25-178
25
12.5
178
230
0.000
0.000
178.000
17.8
4094
21.4
4922
26.7
6141
39
8970
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-203
A25-203
25
12.5
203
202
0.000
0.000
203.000
20.3
4101
24.4
4929
30.5
6151
45
9090
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A25-305
A25-305
25
12.5
305
136
0.000
0.000
305.000
30.5
4148
36.6
4978
45.8
6222
63
8568
Cr-Si
5.6 x 7.5
24.7
A32-064
A32-064
32
16
64
1077
0.000
0.000
64.000
6.4
6892
7.7
8270
9.6
10337
13
13998
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-076
A32-076
32
16
76
874
0.000
0.000
76.000
7.6
6642
9.1
7971
11.4
9964
16
13984
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-089
A32-089
32
16
89
721
0.000
0.000
89.000
8.9
6419
11.0
7702
13.4
9628
20
14424
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-102
A32-102
32
16
102
620
0.000
0.000
102.000
10
6324
12
7589
15.3
9486
23
14260
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-115
A32-115
32
16
115
560
0.000
0.000
115.000
12
6440
14
7728
17.3
9660
26
14560
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-127
A32-127
32
16
127
496
0.000
0.000
127.000
13
6299
15
7559
19.1
9449
28
13888
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-152
A32-152
32
16
152
408
0.000
0.000
152.000
15
6202
18
7442
22.8
9302
34
13872
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-178
A32-178
32
16
178
353
0.000
0.000
178.000
18
6280
21
7536
26.7
9420
39
13759
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-203
A32-203
32
16
203
304
0.000
0.000
203.000
20
6171
24
7405
30.5
9257
45
13680
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-254
A32-254
32
16
254
243
0.000
0.000
254.000
25
6177
30
7413
38.1
9266
62
15078
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A32-305
A32-305
32
16
305
196
0.000
0.000
305.000
31
5978
37
7174
45.8
8967
75
14700
Cr-Si
7.5 x 9.2
31.7
A40-089
A40-089
40
20
89
880
0.000
0.000
89.000
8.9
7832
10.7
9416
13.4
11748
20
17600
Cr-Si
8.5 x 11
37.7
A40-102
A40-102
40
20
102
762
0.000
0.000
102.000
10.2
7772
12.2
9296
15.3
11659
23
17526
Cr-Si
8.5 x 11
37.7
A40-115
A40-115
40
20
115
679
0.000
0.000
115.000
11.5
7809
13.8
9370
17.3
11713
26
17654
Cr-Si
8.5 x 11
37.7
A40-127
A40-127
40
20
127
622
0.000
0.000
127.000
12.7
7899
15.2
9454
19.1
11849
28
17416
Cr-Si
8.5 x 11
37.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series G - Extra heavy load
Veith
08.10.2009
Series TB - Medium load
Veith
08.10.2009
Series R - Heavy load
Veith
08.10.2009
Cable Retaining Post - Cable Runways & Accessories
Eaton B-Line
17.10.2023
TJB - ISO standard, maximum compression 25%
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
Series SL - Light load
Veith
08.10.2009
R-1 - Die spring - ISO 10243 - Light load
HPC
03.08.2023
R-4 - Die spring - ISO 10243 - Extra strong load
HPC
03.08.2023
241.17. - High performance compression spring, XLF, Colour Yellow, DIN ISO ...
FIBRO
21.07.2023
Series XHG - Extra heavy load
Veith
08.10.2009
F1539 - Yellow Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
20.06.2024
SZ 5391 - Polyurethane rod round hollow
Steinel Normalien
14.05.2024
S11 - Light load springs
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.12.2018
SN2685 - Elastomer-staff
STRACK
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청