카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 682 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
682
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/682/682.prj},{NB=LECHLER_68272727},{IDENTNR=},{WINKEL=30},{TYPE=682727},{MAT=27},{E=2.30},{A=3.00},{V1=45.00},{V2=11.89},{V3=63.64},{V4=16.81},{V5=90.00},{V6=23.78},{MATX1= '27', 'Hartmetall', 'H7', 'Hartmetall Long life'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
V1
Volume flow at P=100 bar (1450 psi)
[l/min]
V2
Volume flow at P=100 bar (1450 psi)
[US Gall/min]
V3
Volume flow at P=200 bar (2900 psi)
[l/min]
V4
Volume flow at P=200 bar (2900 psi)
[US Gall/min]
V5
Volume flow at P=400 bar (5800 psi)
[l/min]
V6
Volume flow at P=400 bar (5800 psi)
[US Gall/min]
LECHLER_68249527
22
682495
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_68253527
22
682535
1.75
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_68256527
22
682565
2.00
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_68260527
22
682605
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_68264527
22
682645
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_68268527
22
682685
2.80
36.00
9.51
50.91
13.45
72.00
19.02
LECHLER_68272527
22
682725
3.00
45.00
11.89
63.64
16.81
90.00
23.78
LECHLER_68276527
22
682765
3.50
58.00
15.32
82.02
21.67
116.00
30.64
LECHLER_68280527
22
682805
3.80
72.00
19.02
101.82
26.90
144.00
38.04
LECHLER_68284527
22
682845
4.30
89.00
23.51
125.87
33.25
178.00
47.02
LECHLER_68288527
22
682885
4.70
112.00
29.59
158.39
41.85
224.00
59.18
LECHLER_68249627
26
682496
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_68253627
26
682536
1.75
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_68256627
26
682566
2.00
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_68260627
26
682606
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_68264627
26
682646
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_68268627
26
682686
2.80
36.00
9.51
50.91
13.45
72.00
19.02
LECHLER_68272627
26
682726
3.00
45.00
11.89
63.64
16.81
90.00
23.78
LECHLER_68276627
26
682766
3.50
58.00
15.32
82.02
21.67
116.00
30.64
LECHLER_68280627
26
682806
3.80
72.00
19.02
101.82
26.90
144.00
38.04
LECHLER_68284627
26
682846
4.30
89.00
23.51
125.87
33.25
178.00
47.02
LECHLER_68288627
26
682886
4.70
112.00
29.59
158.39
41.85
224.00
59.18
LECHLER_68290627
26
682906
5.00
125.00
33.03
176.78
46.70
250.00
66.06
LECHLER_68291627
26
682916
5.20
134.00
35.40
189.50
50.07
268.00
70.80
LECHLER_68249727
30
682497
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청