카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 500234 - Whirling nozzle
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
500234
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/500234/500234_asmtab.prj},{NB=LECHLER_500234G900},{IDENTNR=},{WINKEL=300},{TYPE=500234},{MAT=1.4435},{AN=M6},{E=1.0},{EI=0.07},{V1=5.7},{V1I=1.8},{V2=8.0},{V2I=2.5},{V3=9.8},{V3I=3},{V4=2.5},{H=25},{D=9},{PPATH=500234_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
AN
Connection
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
V1
Volume flow at 1 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at 20 psi
[GPM]
V2
Volume flow at 2 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at 40 psi
[GPM]
V3
Volume flow at 3 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at 60 psi
[GPM]
V4
Volume flow at 40 psi
[US gal./min]
LECHLER_500234G900
300
500234
1.4435
M6
1.0
0.07
5.7
1.8
8.0
2.5
9.8
3
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청