카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 786 - Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_786.prj},{NB=SE 786 KF/13x71/9x9},{TYPE=SE 786},{COMPANY=MSP},{CNS=0.5},{ST=KF},{A=9},{DOWN=9.0},{DOWN2=9.0},{B=9},{UP=12.9},{D1=13},{D2=16},{H=1.80},{K=1.0},{L2=17},{R=0.5},{L1=71},{L11=71,80,90,100,120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
H
Länge
[mm]
K
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
SE 786 KF/5x71/2.5x2.5
SE 786 KF/5x71/2.5x2.5
SE 786
MSP
5
8
1.11
0.5
10
0.3
SE 786 KF/6x71/3x3
SE 786 KF/6x71/3x3
SE 786
MSP
6
9
1.37
0.5
10
0.3
SE 786 KF/8x71/4x4
SE 786 KF/8x71/4x4
SE 786
MSP
8
11
1.80
1.0
13
0.3
SE 786 KF/10x71/5x5
SE 786 KF/10x71/5x5
SE 786
MSP
10
13
1.80
1.0
17
0.3
SE 786 KF/13x71/9x9
SE 786 KF/13x71/9x9
SE 786
MSP
13
16
1.80
1.0
17
0.5
SE 786 KF/16x71/12x12
SE 786 KF/16x71/12x12
SE 786
MSP
16
19
2.23
1.5
17
0.5
SE 786 KF/20x71/16x16
SE 786 KF/20x71/16x16
SE 786
MSP
20
24
2.73
1.5
17
0.5
SE 786 KF/25x71/20x20
SE 786 KF/25x71/20x20
SE 786
MSP
25
29
2.73
1.5
17
0.5
SE 786 KF/32x71/27x27
SE 786 KF/32x71/27x27
SE 786
MSP
32
36
2.73
1.5
17
0.5
SE 786 KF/38x71/33x33
SE 786 KF/38x71/33x33
SE 786
MSP
38
45
3.23
1.5
17
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SE 713 EKD - Die buttons, type EKD, with collar, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 711 EDL - Die buttons with start hole, ISO 8977A
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 775 - Punches DIN 9681, Form D, HSS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 785 - Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, HSS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.10.10000 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.016.00.01500...2 - Gas Spring, compact height, NK serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.01000...2 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 958 - Holding disks for mounting of leader pins with collar
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 741/751/755 - Leader pin bushings with collar, steel
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 425 - Ball cages, brass
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 837 SB - Compression springs, US color coded, Gold: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 834 BB - Compression springs, ISO 10243, Yellow: extra heavy load spring...
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청