SDK3-S - SFS Bohrschrauben SDK3-S
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sdk3_s.prj},{NB=SFS 378723},{CNSORDERNO=SDK3-S-377-6x30},{ARTNR=378723},{MATNR=1291700},{TYP=SDK3-S},{KOPF=Hex head},{DS=No},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{KL=6 - 13mm},{VD=2.5mm},{MAT=A2},{L=30},{D1=9.5},{D2=6},{D3=3.8},{D4=4.5},{D5=4.48},{H=6.80},{SW=7},{GW=5.270},{VERS=1},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 378723 Selbstbohrbefe...
SDK3-S-377-6x30
378723
SDK3-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 13mm
2.5mm
A2
30
9.5
6
7
5.270
SFS 434099 Selbstbohrbefe...
SDK3-S-377-6x45
434099
SDK3-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 28mm
2.5mm
A2
45
9.5
6
7
7.296
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청