피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SD6 - Selbstbohrbefestiger
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SD6
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sd6/sd6.prj},{NB=SFS SD6-L12-T16-5,5X28},{CNSORDERNO=SD6-L12-T16-5,5X28},{MATNR=1210715},{TYP=SD6},{KOPF=irius},{DS=T16},{TEXT1=A self drilling fastener},{TEXT2=carbon steel},{TEXT3=-},{TEXT4=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=13mm},{VD=6mm},{MAT=Carbon steel},{L=28},{D1=12.1},{D2=5.5},{D3=4.7},{D4=4.0},{DW=16.0},{D6=15.0},{D7=7.6},{SW=0},{H=3.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=6.321},{VERS=2.000},{PRA=2.000},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SD6-T16-5,5X28 Selbst...
SD6-T16-5,5X28
SD6
Sechskantkopf
T16
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
-
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
13mm
6mm
Kohlenstoffstahl
28
10.0
5.5
16.0
8
6.380
SFS SD6-L12-T16-5,5X28 Se...
SD6-L12-T16-5,5X28
SD6
irius
T16
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
-
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
13mm
6mm
Kohlenstoffstahl
28
12.1
5.5
16.0
0
6.321
SFS SD6-T16-6,3X38 Selbst...
SD6-T16-6,3X38
SD6
Sechskantkopf
T16
Selbstbohrbefestiger
Kohlenstoffstahl
-
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
23mm
6mm
Kohlenstoffstahl
38
10.5
6.3
16.0
8
9.680
SFS SD6-H15-5,5X25 A self...
SD6-H15-5,5X25
SD6
Hexagon with flange
-
A self drilling fastener ...
Kohlenstoffstahl
-
-
13mm
5mm
Kohlenstoffstahl
25
15.0
5.5
0.0
8
5.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청