카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SD2 - Selfdrilling fastener
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
SD2 - Befestigung Stahl auf Stahl
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/kohlenstoffstahl_selbstbohrbefestiger/sd2/sd2.prj},{NB=SFS SD2-6,3X19},{CNSORDERNO=SD2-6,3X19},{MATNR=438247},{TYP=SD2},{KOPF=Hex head},{TEXT1=selfdrilling fastener},{TEXT2=Carbon steel},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=6mm},{VD=2mm},{MAT=Carbon steel},{L=19},{D1=10.5},{D2=6.3},{D3=0.0},{P=1.000},{GW=4.440},{SW=8},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SW
[mm]
SFS SD2-6,3X19 selfdrilli...
SD2-6,3X19
SD2
Hex head
selfdrilling fastener
Carbon steel
-
-
6mm
2mm
Carbon steel
19
10.5
6.3
4.440
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청