SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Internal thread type
Normal
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/internal_thread_type/normal/scs_n_s_asmtab.prj},{NB=SCS08N09S},{MAT=Stainless,SUS304},{MB=M8},{L=9},{D=25},{D1=3.4},{R=3.00},{W=1.8},{X=8.00},{Y=3},{A=8.5},{SMX=S},{NDM=8},{KDM=6.647},{C=0.5},{NDMM=3},{KDMM=2.459},{PM=0.5},{PM1=10},{PPATH=assemblies/sslitch_ittf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MB
Thread diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS03N09S
Stainless,SUS304
M3
9
15
3.4
3.00
1.0
4.50
3
5.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS03N09S
SCS04N09S
Stainless,SUS304
M4
9
15
3.4
3.00
1.0
4.50
3
5.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS04N09S
SCS05N09S
Stainless,SUS304
M5
9
20
3.4
3.00
1.5
6.00
3
7.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS05N09S
SCS06N09S
Stainless,SUS304
M6
9
20
3.4
3.00
1.8
6.00
3
7.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS06N09S
SCS08N09S
Stainless,SUS304
M8
9
25
3.4
3.00
1.8
8.00
3
8.5
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS08N09S
SCS10N09S
Stainless,SUS304
M10
9
25
3.4
3.00
1.8
8.00
3
8.5
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS10N09S
SCS12N12S
Stainless,SUS304
M12
12
31
4.5
3.75
1.8
10.50
4
9.5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS12N12S
SCS16N14S
Stainless,SUS304
M16
14
38
5.5
4.50
3.0
13.50
5
13.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS16N14S
SCS20N15S
Stainless,SUS304
M20
15
44
7.0
6.00
3.0
16.00
6
14.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS20N15S
SCS24N15S
Stainless,SUS304
M24
15
50
7.0
6.00
3.0
18.50
6
16.5
M6 x P1
M6 x 20
SCS24N15S
SCS30N15S
Stainless,SUS304
M30
15
56
7.0
6.00
3.0
21.50
6
19.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS30N15S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청