您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SCRL - 旋转夹持缸
CHELIC
空压气缸
夹紧气缸
转角下压缸
SCR(L) 旋转夹持缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/clamping_cylinder/rotary_clamping_cylinder/scrl_series/scrl_asmtab.prj},{NB=SCR25x10(00)},{TYPE=SCR},{BORE=25},{STROKE=10},{HOLDER=},{SWT=},{SWN=},{POS=0},{ANGLE=0},{A=93.6},{A11=Thru hole ø6.5,Hole ø11x6.5dp},{A1=6.5},{A12=11.0},{A13=6.5},{B=83.6},{C=61.2},{D=20.0},{E=15.9},{F=8.0},{G=M5x0.8P},{GM=5.000},{GP=0.800},{H=51.0},{I=35},{J=9.0},{K=4.0},{L=12},{M=M6x1.0Px25L Hexagon bolt},{MM=6.000},{MP=1.000},{ML=25.000},{N=5.0},{N1=12.0},{O=28.0},{P=40},{Q=0.0},{R=Both side ø5.1,Thread M6x1.0x8dp;Spot facing ø8x6dp;Both side},{R1=5.100},{R2=6.000},{R3=1.000},{R4=8.000},{R5=8.000},{R6=6.000},{S=M8x1.25P Bolt},{SM=8.000},{SP=1.500},{T=15.5},{U=10},{V=24},{W=70},{X=55},{Y=40},{Z=28},{ZE=12},{PPATH=assemblies/scrl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BORE
气缸内径
[mm]
A
ⁿ/ₐ
A11
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
ZE
[mm]
SCR12x10
12
-
-
-
-
0.0
8.0
-
-
29.0
20
5.0
6.0
15
M3x0.5Px25L 六角螺栓
2.5
6.5
15.5
25
5.0
-
M3x0.5Px5.5深
8.0
-
11
-
-
25
-
6
SCR16x10
16
-
-
-
-
0.0
11.0
-
-
36.0
25
6.0
6.0
15
M4x0.7Px25L 六角螺栓
3.0
9.0
20.0
29
7.0
-
M5x0.8Px6.5深
11.0
-
14
-
-
30
-
8
SCR20x10
20
92.3
钻孔 ø5.5,柱孔ø9.5x5.5深
82.3
59.5
20.3
15.9
7.5
M5x0.8P
51.0
35
9.0
4.0
12
M6x1.0Px25L 六角螺栓
5.0
12.0
24.0
34
0.0
钻孔 ø4.3,攻牙 M5x0.8x6深;柱孔 ø...
M8x1.25P 螺栓
15.5
8
19
62
48
35
22
12
SCR25x10
25
93.6
钻孔 ø6.5,柱孔 ø11x6.5深
83.6
61.2
20.0
15.9
8.0
M5x0.8P
51.0
35
9.0
4.0
12
M6x1.0Px25L 六角螺栓
5.0
12.0
28.0
40
0.0
钻孔 ø5.1,攻牙M6x1.0x8深;柱孔ø8x...
M8x1.25P 螺栓
15.5
10
24
70
55
40
28
12
SCR32x10
32
113.0
钻孔 ø6.5,柱孔 ø11x6.5深
98.0
64.0
31.0
18.5
9.0
PT1/8
62.5
40
12.5
5.5
25
M8x1.25Px40L 六角螺栓
6.5
14.0
34.0
44
50.0
钻孔 ø5.1,攻牙M6x1.0x8深;柱孔ø8x...
M10x1.5P 螺栓
19.0
10
30
76
60
46
30
16
SCR40x10
40
114.8
钻孔 ø9,柱孔 ø14x8.5深
99.8
66.5
30.3
18.5
10.0
PT1/8
62.5
40
12.5
5.5
25
M8x1.25Px40L 六角螺栓
6.5
14.0
40.0
52
58.0
钻孔 ø6.8,攻牙 M8x1.25x10深;柱孔...
M10x1.5P 螺栓
19.0
12
30
86
70
55
40
16
SCR50x25
50
159.9
钻孔 ø9,柱孔 ø14x8.5深
140.9
78.6
59.6
22.0
10.8
PT1/4
94.0
60
20.0
8.0
32
M10x1.5Px50L 六角螺栓
8.0
18.0
48.0
62
71.0
钻孔ø6.8,攻牙M8x1.25x10深;柱孔 ø...
M12x1.5P 螺栓
25.3
12
39
96
80
63
40
20
SCR63x25
63
162.2
钻孔 ø9,柱孔 ø14x8.5深
143.8
82.5
58.6
22.0
11.0
PT1/4
94.0
60
20.0
8.0
32
M10x1.5Px50L 六角螺栓
8.0
18.0
60.0
75
84.5
钻孔ø6.8,攻牙M8x1.25x10深;柱孔 ø...
M12x1.5P 螺栓
25.3
12
50
108
92
75
60
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求