SCBNJ, PSCBNJ, SSCBNJ, SCSNAJ, SCSNAWJ, SCLSJ, PSCLSJ, SSCLSJ - 세트칼라 - 베어링고정용-(공간절약화 대응)-슬릿컴팩트타입
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scbnj_asmtab.prj},{NB=SCBNJ17-21},{D=17},{TS=SN},{TS1='SN','Short Nose','LN','Long Nose'},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{DSS=21},{B11=9.5},{B12=12},{D1=30},{M=M3},{BB=8},{C=0.5},{L=10},{DD=3.5},{R=3.00},{W=1.5},{X=11.5},{Y=4},{Z=12.0},{PPATH=scbnj_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
AB
적용베어링(외경)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SCBNJ8-11
SCBNJ8-11
8
육각홀붙이볼트1개
678ZZ(12)-688ZZ(16)
9.0
0
22
M3
8
3.5
3.00
1.5
7.0
4
7.0
SCBNJ10-13
SCBNJ10-13
10
육각홀붙이볼트1개
6800ZZ(19)
9.5
0
25
M3
8
3.5
3.00
1.5
8.0
4
9.0
SCBNJ12-15
SCBNJ12-15
12
육각홀붙이볼트1개
6801ZZ(21)
9.5
0
25
M3
8
3.5
3.00
1.5
9.0
3
9.0
SCBNJ15-18
SCBNJ15-18
15
육각홀붙이볼트1개
6802ZZ(24)-6902ZZ(28)
9.5
0
30
M3
8
3.5
3.00
1.5
11.0
3
11.0
SCBNJ17-21
SCBNJ17-21
17
육각홀붙이볼트1개
6903ZZ(30)-6003ZZ(35)
9.5
0
30
M3
8
3.5
3.00
1.5
11.5
4
12.0
SCBNJ20-23
SCBNJ20-23
20
육각홀붙이볼트1개
6704ZZ(27)-6804ZZ(32)
9.5
0
36
M3
8
3.5
3.00
1.5
13.0
5
13.0
SCBNJ25-28
SCBNJ25-28
25
육각홀붙이볼트1개
6805ZZ(37)
11.5
0
42
M4
10
4.5
3.75
1.5
16.5
5
16.5
SCBNJ30-35
SCBNJ30-35
30
육각홀붙이볼트1개
6906ZZ(47)
14.0
0
50
M5
12
5.5
4.50
1.5
20.0
6
20.0
SCBNJ35-41
SCBNJ35-41
35
육각홀붙이볼트1개
6907ZZ(55)
14.0
0
55
M5
12
5.5
4.50
2.0
22.5
6
21.0
SCBNJ40-45
SCBNJ40-45
40
육각홀붙이볼트1개
6908ZZ(62)
14.0
0
60
M5
12
5.5
4.50
2.0
25.0
6
23.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청