피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SC5 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Stahl und Holz Konstruktion
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
SC5
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/stahl_und_holz_konstruktion/kohlenstoffstahl_gewindeformbefestiger/sc5/sc5.prj},{NB=SFS SC5/36-DS12-5,5X50},{CNSORDERNO=SC5/36-DS12-5,5X50},{MATNR=713811},{TYP=SC5},{KOPF= Countersunk head},{TEXT1=Selfdrilling fastener for wood on metal},{TEXT2=Carbon steel},{KL=36mm},{VD=5mm},{MAT=Carbon steel},{L=50.5},{D1=12.4},{D2=5.5},{D3=3.99},{GW=6.619},{P=1.810},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SC5/24-DS12-5,5X38 Se...
SC5/24-DS12-5,5X38
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
24mm
5mm
Carbon steel
38.5
12.4
5.5
5.200
SFS SC5/31-DS12-5,5X45 Se...
SC5/31-DS12-5,5X45
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
31mm
5mm
Carbon steel
45.5
12.4
5.5
6.100
SFS SC5/36-DS12-5,5X50 Se...
SC5/36-DS12-5,5X50
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
36mm
5mm
Carbon steel
50.5
12.4
5.5
6.619
SFS SC5/46-DS12-5,5X60 Se...
SC5/46-DS12-5,5X60
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
46mm
5mm
Carbon steel
60.5
12.4
5.5
8.000
SFS SC5/66-DS12-5,5X80 Se...
SC5/66-DS12-5,5X80
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
66mm
5mm
Carbon steel
80.5
12.4
5.5
10.120
SFS SC5/101-DS12-5,5X115 ...
SC5/101-DS12-5,5X115
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
101mm
5mm
Carbon steel
115.0
12.4
5.5
14.321
SFS SC5/46-12CC-5,5x60 Se...
SC5/46-12CC-5,5x60
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Countersunk head with mil...
29 - 45mm
5mm
Carbon steel
60.0
12.0
5.5
8.010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청