您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WashJet® QCMEG,QCIMEG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
高压扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/high_pressure_flat_spray_nozzles/nozzle_qcmeg_qcimeg_m_asmtab.prj},{NB=SAQCMEG-2502_m},{PN=SAQCMEG-2502},{SG2=WashJet® QCMEG,QCIMEG Nozzles},{CP=nozzle_qcmeg_qcimeg_m.prj},{IC=N/A},{TT=N/A},{THD=N/A},{SA=25},{CS=02},{MAT=Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{SPSG=-},{SAG=Standard},{FRC3=.79},{FRC20=2.0},{FRC35=2.7},{FRC50=3.2},{FRC80=4.1},{FRC100=4.6},{FRC140=5.4},{FRC170=5.9},{FRC200=6.4},{FRC250=7.2},{FRC275=7.6},{LL=30.12},{SS1=24.49},{SS2=11.68},{BBDN=26457},{BFDN=26464},{ADN=Assembly Dwg No.},{MT=HSS},{HS=14.224},{HD=15.494},{HF=7.874},{FED=24.638},{PC=26456 (Yellow Color)},{TYPE=QCMEG},{PPATH=parts/nozzle_qcmeg_qcimeg_m_asmtpl.prj},{PCL=0.406},{PCL1=0.345},{PCC=-1},{NL=1.125}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
SA
喷射角度
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC35
35 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC50
50 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC140
140 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC170
170 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC200
200 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC250
250 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC275
275 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
QCMEG-0003_m
QCMEG-0003
N/A
N/A
N/A
00
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
30.12
24.49
SAQCMEG-0003_m
SAQCMEG-0003
N/A
N/A
N/A
00
03
Hardened Stainless Steel
1.2
3.1
4.0
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
10.8
11.3
30.12
24.49
QCMEG-00035_m
QCMEG-00035
N/A
N/A
N/A
00
035
Hardened Stainless Steel
1.4
3.6
4.7
5.6
7.1
8.0
9.4
10.4
11.3
12.6
13.2
30.12
24.49
SAQCMEG-00035_m
SAQCMEG-00035
N/A
N/A
N/A
00
035
Hardened Stainless Steel
1.4
3.6
4.7
5.6
7.1
8.0
9.4
10.4
11.3
12.6
13.2
30.12
24.49
QCMEG-0004_m
QCMEG-0004
N/A
N/A
N/A
00
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
30.12
24.49
SAQCMEG-0004_m
SAQCMEG-0004
N/A
N/A
N/A
00
04
Hardened Stainless Steel
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
14.4
15.1
30.12
24.49
QCMEG-00045_m
QCMEG-00045
N/A
N/A
N/A
00
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
30.12
24.49
SAQCMEG-00045_m
SAQCMEG-00045
N/A
N/A
N/A
00
045
Hardened Stainless Steel
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
16.2
17.0
30.12
24.49
QCMEG-0005_m
QCMEG-0005
N/A
N/A
N/A
00
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
18.0
18.9
30.12
24.49
SAQCMEG-0005_m
SAQCMEG-0005
N/A
N/A
N/A
00
05
Hardened Stainless Steel
2.0
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
18.0
18.9
30.12
24.49
QCMEG-00055_m
QCMEG-00055
N/A
N/A
N/A
00
055
Hardened Stainless Steel
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
19.8
21
30.12
24.49
SAQCMEG-00055_m
SAQCMEG-00055
N/A
N/A
N/A
00
055
Hardened Stainless Steel
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
19.8
21
30.12
24.49
QCMEG-0006_m
QCMEG-0006
N/A
N/A
N/A
00
06
Hardened Stainless Steel
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
22
23
30.12
24.49
SAQCMEG-0006_m
SAQCMEG-0006
N/A
N/A
N/A
00
06
Hardened Stainless Steel
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
22
23
30.12
24.49
QCMEG-00065_m
QCMEG-00065
N/A
N/A
N/A
00
065
Hardened Stainless Steel
2.6
6.6
8.8
10.5
13.3
14.8
17.5
19.3
21
23
25
30.12
24.49
SAQCMEG-00065_m
SAQCMEG-00065
N/A
N/A
N/A
00
065
Hardened Stainless Steel
2.6
6.6
8.8
10.5
13.3
14.8
17.5
19.3
21
23
25
30.12
24.49
QCMEG-0007_m
QCMEG-0007
N/A
N/A
N/A
00
07
Hardened Stainless Steel
2.8
7.1
9.4
11.3
14.3
16.0
18.9
21
23
25
26
30.12
24.49
SAQCMEG-0007_m
SAQCMEG-0007
N/A
N/A
N/A
00
07
Hardened Stainless Steel
2.8
7.1
9.4
11.3
14.3
16.0
18.9
21
23
25
26
30.12
24.49
QCMEG-00075_m
QCMEG-00075
N/A
N/A
N/A
00
075
Hardened Stainless Steel
3.0
7.6
10.1
12.1
15.3
17.1
20
22
24
27
28
30.12
24.49
SAQCMEG-00075_m
SAQCMEG-00075
N/A
N/A
N/A
00
075
Hardened Stainless Steel
3.0
7.6
10.1
12.1
15.3
17.1
20
22
24
27
28
30.12
24.49
QCMEG-0008_m
QCMEG-0008
N/A
N/A
N/A
00
08
Hardened Stainless Steel
3.2
8.2
10.8
12.9
16.3
18.2
22
24
26
29
30
30.12
24.49
SAQCMEG-0008_m
SAQCMEG-0008
N/A
N/A
N/A
00
08
Hardened Stainless Steel
3.2
8.2
10.8
12.9
16.3
18.2
22
24
26
29
30
30.12
24.49
QCMEG-0010_m
QCMEG-0010
N/A
N/A
N/A
00
10
Hardened Stainless Steel
3.9
10.2
13.5
16.1
20
23
27
30
32
36
38
30.12
24.49
SAQCMEG-0010_m
SAQCMEG-0010
N/A
N/A
N/A
00
10
Hardened Stainless Steel
3.9
10.2
13.5
16.1
20
23
27
30
32
36
38
30.12
24.49
QCMEG-0012_m
QCMEG-0012
N/A
N/A
N/A
00
12
Hardened Stainless Steel
4.7
12.2
16.2
19.3
24
27
32
36
39
43
45
30.12
24.49
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WashJet® IMEG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
WashJet® MEG, WEG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-DT - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
D25374 - 均匀扇形喷嘴,自对准5°
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
UniJet® D Series - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
LND, LNND Series Wall-Mount - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
M系列紧凑型 - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
UniJet® TPU Metric - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
N, NN Series - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
WindJet® AAB707 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
气动液压-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求