SAFZ, SSAFZ, PSAFZ, PSSAFZ, SFBU, SSFBU, PSFBU, PSSFBU, RSAFZ, RSSAFZ, PSAGZ, PSSAGZ, SSAGZ, RSSAFZ - 샤프트-편단 수나사 편단암나사 릴리프 홈·스패너 홈붙이 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/psafz.prj},{NB=SAFZ16-25-F5-M5-N4-SC0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SAFZ8-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ8-25-F5-M5-N3-SC0
8
7
8
1100
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ10-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ10-25-F5-M5-N3-SC0
10
8
8
1200
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ12-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ12-25-F5-M5-N3-SC0
12
10
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ13-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ13-25-F5-M5-N3-SC0
13
11
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ15-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ15-25-F5-M5-N3-SC0
15
13
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ16-25-F5-M5-N4-SC0
SAFZ16-25-F5-M5-N4-SC0
16
14
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ18-25-F5-M5-N4-SC0
SAFZ18-25-F5-M5-N4-SC0
18
16
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ20-25-F5-M5-N4-SC0
SAFZ20-25-F5-M5-N4-SC0
20
17
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ25-25-F5-M5-N4-SC0
SAFZ25-25-F5-M5-N4-SC0
25
22
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ30-25-F5-M6-N6-SC0
SAFZ30-25-F5-M6-N6-SC0
30
27
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ35-25-F8-M10-N8-SC0
SAFZ35-25-F8-M10-N8-SC0
35
30
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ40-40-F10-M12-N10-SC0
SAFZ40-40-F10-M12-N10-SC0
40
36
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ50-50-F10-M16-N12-SC0
SAFZ50-50-F10-M16-N12-SC0
50
41
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청