SAFZ, SSAFZ, PSAFZ, PSSAFZ, SFBU, SSFBU, PSFBU, PSSFBU, RSAFZ, RSSAFZ, PSAGZ, PSSAGZ, SSAGZ, RSSAFZ - 导向轴 - 一端外螺纹·一端内螺纹带退刀槽型 带扳手槽 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/psafz.prj},{NB=SAFZ16-25-F5-M5-N4-SC0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
SAFZ8-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ8-25-F5-M5-N3-SC0
8
7
8
1100
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ10-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ10-25-F5-M5-N3-SC0
10
8
8
1200
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ12-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ12-25-F5-M5-N3-SC0
12
10
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ13-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ13-25-F5-M5-N3-SC0
13
11
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ15-25-F5-M5-N3-SC0
SAFZ15-25-F5-M5-N3-SC0
15
13
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ16-25-F5-M5-N4-SC0
SAFZ16-25-F5-M5-N4-SC0
16
14
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ18-25-F5-M5-N4-SC0
SAFZ18-25-F5-M5-N4-SC0
18
16
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFZ20-25-F5-M5-N4-SC0
SAFZ20-25-F5-M5-N4-SC0
20
17
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ25-25-F5-M5-N4-SC0
SAFZ25-25-F5-M5-N4-SC0
25
22
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ30-25-F5-M6-N6-SC0
SAFZ30-25-F5-M6-N6-SC0
30
27
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ35-25-F8-M10-N8-SC0
SAFZ35-25-F8-M10-N8-SC0
35
30
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ40-40-F10-M12-N10-SC0
SAFZ40-40-F10-M12-N10-SC0
40
36
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFZ50-50-F10-M16-N12-SC0
SAFZ50-50-F10-M16-N12-SC0
50
41
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求