SAFMEU,PSAFMEU - Linear Shafts / Stepped on Both Sides / External Thread / Undercut / h6,h7 / cf53 / EN1.1213
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/safmeu.prj},{NB=SAFMEU16-25-F5-M5-T5-N5},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=5},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SAFMEU8-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU8-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
8
1100
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFMEU10-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU10-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
10
1200
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFMEU12-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU12-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
12
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFMEU13-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU13-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
13
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFMEU15-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU15-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
15
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFMEU16-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU16-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
16
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFMEU18-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU18-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
18
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFMEU20-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU20-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
20
1400
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFMEU25-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU25-25-F5-M5-T5-N5
SAFMEU
Cf53
-
25
1400
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFMEU30-25-F5-M6-T5-N6
SAFMEU30-25-F5-M6-T5-N6
SAFMEU
Cf53
-
30
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFMEU35-25-F8-M10-T8-N10
SAFMEU35-25-F8-M10-T8-N10
SAFMEU
Cf53
-
35
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFMEU40-25-F10-M12-T10-N...
SAFMEU40-25-F10-M12-T10-N...
SAFMEU
Cf53
-
40
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFMEU50-25-F10-M16-T10-N...
SAFMEU50-25-F10-M16-T10-N...
SAFMEU
Cf53
-
50
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청