S213
Kukamet
manual_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_vertical_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_vertical_toggle_clamps/s213.prj},{NB=S 213 - 1},{SHA256=BSVQORjrVzD9BVRxYV+B3Sjg4cjlDY3r73JHRqB9Kb0=},{INAME=s213_1},{NAME=s213_1},{MODELNO=S 213 - 1},{F1=750},{F2=500},{F3=1000},{F4=680},{FI1=12:1},{FI2=8:1},{SQUEEZESCREW=M5 x 35},{ANGLE1=135},{ANGLE2=105},{WEIGHT=170},{A=25.0},{B=30.5},{C=38},{D=26},{E=14},{F=19 - 21},{G=22.5},{H=150},{J=10},{K=M5},{L=70},{L2=75},{M=-},{N=5 x 6},{X1=12},{X2=28},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/213.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/213.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
[N]
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
ANGLE1
Pos1
[°]
ANGLE2
Pos2
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
S 213 - 1
S 213 - 1
750
500
1000
680
12:1
8:1
M5 x 35
135
105
170
25.0
30.5
38
26
14
19 - 21
22.5
150
10
M5
70
75
-
5 x 6
12
28
S 213 - 2
S 213 - 2
1200
700
1400
925
12:1
7,5:1
M6 x 40
135
105
265
35.5
37.0
58
42
20 - 24
25.5
25.5
175
13
M6
94
85
Ø 6
6 x 8
15
45
S 213 - 3
S 213 - 3
2000
1400
2500
1560
11:1
8:1
M8 x 50
105
-
470
38.5
46.0
61
42
24 - 25
29 - 33
39.0
228
16
M8
107
110
Ø 6
7 x 9
19
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청