피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE, Air to Open/Air to Close - ANSI
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_butterfly_valve/s_typ_pneum_butt_valve_ato_atc_asmtab_ansi.prj},{NB=SVREA4Q},{STD=ANSI},{A=125},{AX=Q},{B=5},{SD=125},{L=56},{C=216},{NH=8-22},{NX=8.000},{SHX=22.000},{H1=253},{A1=606},{B1=151},{AT=AS125},{AC=R},{MB=V},{MS=E},{DPVC=254},{DPP=249},{DPVDF=251},{H2PVC=169},{H2PP=166},{H2PVDF=164},{PPATH=assemblies/s_typ_pneum_butt_valve_ato_atc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
MOS
Material of stem
ⁿ/ₐ
SVREA44
SVREA44
ANSI
40
1 1/2
45
33
140
99
4-16
138
105
257
75
AS50
SUS420J2
SVREA45
SVREA45
ANSI
50
2
57
43
155
121
4-19
155
112
314
89
AS65
SUS420J2
SVREA46
SVREA46
ANSI
65
2 1/2
71
46
178
140
4-19
155
123
314
89
AS65
SUS420J2
SVREA48
SVREA48
ANSI
80
3
80
46
196
153
4-19
174
130
430
101
AS80
SUS420J2
SVREA41
SVREA41
ANSI
100
4
100
52
229
191
8-19
197
152
500
129
AS100
SUS420J2
SVREA4Q
SVREA4Q
ANSI
125
5
125
56
254
216
8-22
253
169
606
151
AS125
SUS420J2
SVREA4F
SVREA4F
ANSI
150
6
150
60
286
242
8-22
271
178
682
164
AS140
SUS420J2
SVREA4H
SVREA4H
ANSI
200
8
198
71
343
299
8-22
298
230
781
188
AS160
SUS420J2
SVREA42
SVREA42
ANSI
250
10
246
78
410
362
12-25
323
250
781
188
AS160
SUS420J2
SVREA43
SVREA43
ANSI
300
12
299
114
485
432
12-25
323
280
781
188
AS160
SUS420J2
SVREA4A
SVREA4A
ANSI
350
14
348
129
535
476
12-29
387
325
982
231
AS210
SUS420J2
SVREA4B
SVREA4B
ANSI
400
16
406
169
597
540
16-29
387
350
982
231
AS210
SUS420J2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청