카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (TS socket) - ANSI/ASTM
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_sc_ansi_asmtab.prj},{NB=SB1DEC3},{STD=ANSI},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=147},{D1=42.42},{T=1/84},{TX=84.000},{SL=31.75},{DO=54},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=162},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AD50},{AS=Rc 1/4},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=Double Action},{MB=1},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_sc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
D1
Ø
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AS
Air Supply
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
AC
Action
ⁿ/ₐ
SB1DEC1
SB1DEC1
ANSI
15
1/2
15
103
21.54
1/72
22.22
33
137
109
49
70
45
68.0
RD32
Rc 1/8
27.0
M5 x 8
Double Action
SB1DEC2
SB1DEC2
ANSI
20
3/4
20
119
26.87
1/85
25.40
35
146
114
59
70
45
68.0
RD32
Rc 1/8
32.0
M5 x 8
Double Action
SB1DECQ
SB1DECQ
ANSI
25
1
25
133
33.65
1/75
28.58
44
183
146
67
109
60
86.0
RD40
Rc 1/8
37.0
M5 x 8
Double Action
SB1DEC3
SB1DEC3
ANSI
32
1 1/4
32
147
42.42
1/84
31.75
54
213
170
81
162
75
86.0
AD50
Rc 1/4
42.0
M5 x 8
Double Action
SB1DEC4
SB1DEC4
ANSI
40
1 1/2
40
171
48.56
1/78
34.93
66
245
193
98
162
75
117.0
AD50
Rc 1/4
57.0
M6 x 11
Double Action
SB1DEC5
SB1DEC5
ANSI
50
2
50
188
60.63
1/83
38.10
77
262
199
120
162
75
117.0
AD50
Rc 1/4
67.0
M6 x 11
Double Action
SB1DEC6
SB1DEC6
ANSI
65
2 1/2
65
211
73.38
1/84
44.45
96
326
245
150
202
89
135.5
AD65
Rc 1/4
81.0
M6 x 10
Double Action
SB1DEC8
SB1DEC8
ANSI
80
3
80
262
89.31
1/78
47.63
113
355
256
186
202
89
135.5
AD65
Rc 1/4
99.7
M8 x 10
Double Action
SB1DECH
SB1DECH
ANSI
100
4
100
315
114.76
1/87
57.15
144
440
319
233
262
101
174.5
AD80
Rc 1/4
119.7
M8 x 10
Double Action
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청