S-SBGFRC - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承型 - - L尺寸指定型- - 无扣环 - - 圆型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbgfrc_asmtab.prj},{NB=S-SBGFRC6200ZZ-25},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=25},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{PCD=44},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbgfrc/s_sbgfrc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
S-SBGFRC623ZZ-20
S-SBGFRC623ZZ-20
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
7
7
14
24
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC624ZZ-20
S-SBGFRC624ZZ-20
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
7
9
17
26
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC605ZZ-20
S-SBGFRC605ZZ-20
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
8
10
18
26
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC625ZZ-20
S-SBGFRC625ZZ-20
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
8
12
20
28
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC606ZZ-20
S-SBGFRC606ZZ-20
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
8
13
21
29
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC608ZZ-25
S-SBGFRC608ZZ-25
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
8
18
27
35
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6900ZZ-25
S-SBGFRC6900ZZ-25
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
8
19
27
35
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6000ZZ-25
S-SBGFRC6000ZZ-25
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
8
22
32
40
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6200ZZ-25
S-SBGFRC6200ZZ-25
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
8
24
36
44
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6901ZZ-25
S-SBGFRC6901ZZ-25
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
8
21
30
38
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6001ZZ-25
S-SBGFRC6001ZZ-25
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
8
24
34
42
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6201ZZ-30
S-SBGFRC6201ZZ-30
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
8
26
38
46
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6902ZZ-30
S-SBGFRC6902ZZ-30
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
10
25
35
45
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6002ZZ-30
S-SBGFRC6002ZZ-30
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
10
28
38
48
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6202ZZ-35
S-SBGFRC6202ZZ-35
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
10
29
42
52
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6904ZZ-35
S-SBGFRC6904ZZ-35
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
11
34
45
56
11.0
6.6
6.1
S-SBGFRC6004ZZ-40
S-SBGFRC6004ZZ-40
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
11
36
50
64
11.0
6.6
6.1
S-SBGFRC6204ZZ-40
S-SBGFRC6204ZZ-40
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
11
40
54
68
11.0
6.6
6.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求