S-SBARN, S-SBGRN - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 -싱글 타입- -고정링 없음- -라운드 타입-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbarn_asmtab.prj},{NB=S-SBARN6200ZZ},{MATH=A2017},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{W=38},{T=14},{T1=12},{T2=11},{DDHH=24},{D1=36},{PCD=44},{A=44},{F=0},{M=M5(4.3)},{M1=5},{DD1=8.0},{H1=4.4},{ALT1=},{PPATH=s_sbarn/s_sbarn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ARR
Accessories Retaining Ring
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T2
[mm]
DDHH
dh
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
M
M (일반) (d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
S-SBARN623ZZ
S-SBARN623ZZ
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
6
7
24
M4(3.3)
6.5
3.4
S-SBARN624ZZ
S-SBARN624ZZ
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
7
9
26
M4(3.3)
6.5
3.4
S-SBARN605ZZ
S-SBARN605ZZ
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
7
10
26
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN625ZZ
S-SBARN625ZZ
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
7
12
28
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN606ZZ
S-SBARN606ZZ
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
8
13
29
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN608ZZ
S-SBARN608ZZ
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
9
18
35
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN6900ZZ
S-SBARN6900ZZ
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
8
19
35
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN6000ZZ
S-SBARN6000ZZ
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
10
22
40
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN6200ZZ
S-SBARN6200ZZ
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
11
24
44
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN6901ZZ
S-SBARN6901ZZ
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
8
21
38
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN6001ZZ
S-SBARN6001ZZ
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
10
24
42
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN6201ZZ
S-SBARN6201ZZ
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
12
26
46
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBARN6902ZZ
S-SBARN6902ZZ
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
9
25
45
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBARN6002ZZ
S-SBARN6002ZZ
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
11
28
48
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBARN6202ZZ
S-SBARN6202ZZ
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
13
29
52
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBARN6904ZZ
S-SBARN6904ZZ
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
11
34
56
M8(6.8)
11.0
6.5
S-SBARN6004ZZ
S-SBARN6004ZZ
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
14
36
64
M8(6.8)
11.0
6.5
S-SBARN6204ZZ
S-SBARN6204ZZ
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
16
40
68
M8(6.8)
11.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청