magyar
italiano
polski
English
S-Lok®-K - Threaded inserts for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
S-Lok®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/soniclok/soniclok_k_8620.prj},{NB=KerbKonus 862000035800},{ARTNRX=862000035800},{AX=3.5},{E=5.4},{E1=6.4},{K=0.8},{B=8.0},{L=4.8 +0.1},{T=min. 9.0},{W=2.5},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=4.60},{RD1X=5.15},{ESH=0.75},{FX=0.3},{BDX=4.70},{EDX=4.30},{EHX=0.75},{FBDX=3.7},{FBTX=0.4},{RLX=2.15},{BHX=1.05}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
E1
Head diameter
[mm]
K
Head hight
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KerbKonus 862000020800
862000020800
M2
3.6
4.8
0.6
4.6
3.2 +0.1
min. 5.6
2.0
Brass
KerbKonus 862000025800
862000025800
M2,5
4.6
5.6
0.6
6.4
4.0 +0.1
min. 7.4
2.3
Brass
KerbKonus 862000030800
862000030800
M3
4.6
5.6
0.6
6.4
4.0 +0.1
min. 7.4
2.3
Brass
KerbKonus 862000035800
862000035800
M3,5
5.4
6.4
0.8
8.0
4.8 +0.1
min. 9.0
2.5
Brass
KerbKonus 862000040800
862000040800
M4
6.3
7.2
0.8
9.0
5.6 +0.1
min. 10.0
2.5
Brass
KerbKonus 862000050800
862000050800
M5
7.0
8.0
1.0
10.5
6.4 +0.1
min. 11.5
2.7
Brass
KerbKonus 862000060800
862000060800
M6
8.6
9.5
1.3
14.0
8.0 +0.1
min. 15.0
3.0
Brass
KerbKonus 862000080800
862000080800
M8
10.2
11.0
1.3
14.0
9.6 +0.1
min. 15.0
3.5
Brass
KerbKonus 862000100800
862000100800
M10
12.3
14.0
1.3
14.0
11.7 +0.1
min. 15.0
4.0
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청