카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
S - Electric Motor Single phase series
Motovario
Electric motors
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motori_elettrici/motore_asmtab_s.prj},{NB=S08080A4IC411B520019X40NO----A004-STD1},{VERS=7},{VERS2=3},{TPOS=232.500},{BPSD=2},{BPSS=1},{SHRAV=78.000},{PRA=1},{TIP=S},{GRA=080},{EXEX='B5','B5','B14','B14','B3','B3','B10','B10','B11','B11','B35','B35','B34','B34'},{PPATH=../parts/motore/../../motori_elettrici/../parts/motore/motore_s_asmtpl.prj},{AC1=158},{AD1=136},{D1=19},{E1=40},{F1=6},{FF1=M6x16},{GA1=21.5},{HF1=76},{LB1=232.5},{AX=125},{AAX=33.5},{ABX=153},{KX=9.5},{BX=100},{BBX=124},{CX=49},{HX=80},{KKX=13.5},{B5=12},{B14=10.5},{SB5=11},{SB14=M6},{MB5=165},{MB14=100},{PB5=200},{PB14=120},{NB5=130},{NB14=80},{SIGLA=80A4},{RAF=IC411},{FC=B5},{FLA=200},{BIS=NO},{TF=-},{AF=-},{RF=-},{ACC=-},{COP=A004},{SER=-},{CVE=STD},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GRA
Size
ⁿ/ₐ
ALB
Shaft (d*l)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
HF
[mm]
K
[mm]
KK
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
YA
[mm]
YB
[mm]
S06363A4IC411B514011X23NO...
063
11X23
-
-
-
121
118
-
-
-
11
23
4
M4x10
12.5
-
58
-
-
9.5
188
115
95
140
9
69
108
48
88
43
S07171A4IC411B516014X30NO...
071
14X30
-
-
-
139
127
-
-
-
14
30
5
M5x12.5
16
-
67
-
-
10
208.5
130
110
160
9.5
74.5
108
48
88
43
S08080A4IC411B520019X40NO...
080
19X40
-
-
-
158
136
-
-
-
19
40
6
M6x16
21.5
-
76
-
-
12
232.5
165
130
200
11
78
108
48
88
43
S090S90S4IC411B520024X50N...
090S
24X50
-
-
-
173
135
-
-
-
24
50
8
M8x19
27
-
78.5
-
-
12
248
165
130
200
11
89.5
129
54
110.5
49
S090L90L4IC411B520024X50N...
090L
24X50
-
-
-
173
135
-
-
-
24
50
8
M8x19
27
-
78.5
-
-
12
273
165
130
200
11
89.5
129
54
110.5
49
S100100LA4IC411B525028X60...
100
28X60
-
-
-
191
144
-
-
-
28
60
8
M10x22
31
-
87.5
-
-
15
308
215
180
250
14
97.5
129
54
110.5
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청