카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV 170 - Minima altezza, massima forza
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv170_asmtab.prj},{NB=RV170-125-B--(010)},{CODE=RV170-125-B},{CODENIT=KD1,7-125.2},{CU=125},{L=285.0},{LMIN=160},{RC=1},{D=19},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=170},{F1I=313},{F1P=379},{V=31.0},{S=0.95},{W=0.19},{FISX='-','-','rv_nofix.jpg','FC19B','FC19B','rv_fc.jpg','FCC19A','FCC19A','rv_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rv_nofix.jpg','FC19B','05511/C','rv_fc.jpg','FCC19A','06786/C','rv_fcc.jpg'},{SIZE=19},{PFISX1=1,'BOTTOM',0,'TOP'},{PFISX2=10,'-'},{V2=0.03123},{S2=0.95033},{CODEBMW=2172338},{CODEMB=0458480},{CODEVW=3D9979},{P2=180},{SPM=40},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
RV170-007-B
RV170-007-B
7
44.0
37
1
19
180
20
170
256
295
2.0
0.95
0.06
RV170-010-B
RV170-010-B
10
50.0
40
1
19
180
20
170
270
315
3.0
0.95
0.06
RV170-013-B
RV170-013-B
13
56.0
43
1
19
180
20
170
279
328
4.0
0.95
0.07
RV170-015-B
RV170-015-B
15
60.0
45
1
19
180
20
170
284
335
4.0
0.95
0.07
RV170-019-B
RV170-019-B
19
68.0
49
1
19
180
20
170
291
346
5.0
0.95
0.07
RV170-025-B
RV170-025-B
25
80.0
55
1
19
180
20
170
298
356
7.0
0.95
0.08
RV170-032-B
RV170-032-B
32
94.0
62
1
19
180
20
170
304
365
8.0
0.95
0.09
RV170-038-B
RV170-038-B
38
106.0
68
1
19
180
20
170
307
370
10.0
0.95
0.09
RV170-050-B
RV170-050-B
50
130.0
80
1
19
180
20
170
312
376
13.0
0.95
0.11
RV170-063-B
RV170-063-B
63
156.0
93
1
19
180
20
170
315
381
16.0
0.95
0.12
RV170-075-B
RV170-075-B
75
185.0
110
1
19
180
20
170
304
366
19.0
0.95
0.14
RV170-080-B
RV170-080-B
80
195.0
115
1
19
180
20
170
306
368
21.0
0.95
0.14
RV170-100-B
RV170-100-B
100
235.0
135
1
19
180
20
170
310
373
25.0
0.95
0.16
RV170-125-B
RV170-125-B
125
285.0
160
1
19
180
20
170
313
379
31.0
0.95
0.19
RV170-007-B-E
RV170-007-B-E
7
44.0
37
1
19
0
20
0
0
0
2.0
0.95
0.06
RV170-010-B-E
RV170-010-B-E
10
50.0
40
1
19
0
20
0
0
0
3.0
0.95
0.06
RV170-013-B-E
RV170-013-B-E
13
56.0
43
1
19
0
20
0
0
0
4.0
0.95
0.07
RV170-015-B-E
RV170-015-B-E
15
60.0
45
1
19
0
20
0
0
0
4.0
0.95
0.07
RV170-019-B-E
RV170-019-B-E
19
68.0
49
1
19
0
20
0
0
0
5.0
0.95
0.07
RV170-025-B-E
RV170-025-B-E
25
80.0
55
1
19
0
20
0
0
0
7.0
0.95
0.08
RV170-032-B-E
RV170-032-B-E
32
94.0
62
1
19
0
20
0
0
0
8.0
0.95
0.09
RV170-038-B-E
RV170-038-B-E
38
106.0
68
1
19
0
20
0
0
0
10.0
0.95
0.09
RV170-050-B-E
RV170-050-B-E
50
130.0
80
1
19
0
20
0
0
0
13.0
0.95
0.11
RV170-063-B-E
RV170-063-B-E
63
156.0
93
1
19
0
20
0
0
0
16.0
0.95
0.12
RV170-075-B-E
RV170-075-B-E
75
185.0
110
1
19
0
20
0
0
0
19.0
0.95
0.14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청