카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RV 170 EASY MANIFOLD - Miniature height, maximum force - Easy Manifold
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rv/rv170_easy_manifold_asmtab.prj},{NB=RV170-032-E--(010)},{ARTNR=RV170-032-E},{CODE=RV170-032-C-E},{CODENIT=KD1,7-32.3-E},{CU=32},{L=94.0},{LMIN=62},{RC=1},{D=19},{P=0},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=8.0},{S=0.95},{W=0.09},{FISX='-','-','rv_nofix.jpg'},{FISXNIT='-','-','rv_nofix.jpg'},{SIZE=19},{PFISX1=1,'BOTTOM',0,'TOP'},{PFISX2=10,'-'},{V2=0.00809},{S2=0.95033},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=180},{SPM=80},{E=1},{SEALEM=50GE03A},{PPATH=../serir_rv_170_320/rv170-320_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
RV170-007-E
RV170-007-E
7
44.0
37
1
19
0
20
0
0
0
2.0
0.95
0.06
RV170-010-E
RV170-010-E
10
50.0
40
1
19
0
20
0
0
0
3.0
0.95
0.06
RV170-013-E
RV170-013-E
13
56.0
43
1
19
0
20
0
0
0
4.0
0.95
0.07
RV170-015-E
RV170-015-E
15
60.0
45
1
19
0
20
0
0
0
4.0
0.95
0.07
RV170-019-E
RV170-019-E
19
68.0
49
1
19
0
20
0
0
0
5.0
0.95
0.07
RV170-025-E
RV170-025-E
25
80.0
55
1
19
0
20
0
0
0
7.0
0.95
0.08
RV170-032-E
RV170-032-E
32
94.0
62
1
19
0
20
0
0
0
8.0
0.95
0.09
RV170-038-E
RV170-038-E
38
106.0
68
1
19
0
20
0
0
0
10.0
0.95
0.09
RV170-050-E
RV170-050-E
50
130.0
80
1
19
0
20
0
0
0
13.0
0.95
0.11
RV170-063-E
RV170-063-E
63
156.0
93
1
19
0
20
0
0
0
16.0
0.95
0.12
RV170-075-E
RV170-075-E
75
185.0
110
1
19
0
20
0
0
0
19.0
0.95
0.14
RV170-080-E
RV170-080-E
80
195.0
115
1
19
0
20
0
0
0
21.0
0.95
0.14
RV170-100-E
RV170-100-E
100
235.0
135
1
19
0
20
0
0
0
25.0
0.95
0.16
RV170-125-E
RV170-125-E
125
285.0
160
1
19
0
20
0
0
0
31.0
0.95
0.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청